카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.016.00.04000...1 - Gasdruckfeder, niedrigbauend, System NK
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_016_00_04000_asmtab.prj},{NB=NC.016.00.04000.050.1(0,-,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.016.00.04000.050.1},{TYPE=NC.016.00.04000},{COMPANY=MSP},{AZOLGASARTNO=CK 4000 050 V1},{NITROCYLARTNO=NC.016.00.04000.050.1},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=50},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.5680},{IF=3960},{IIF=3960},{HUB=0},{B=95},{Q=3},{L=120},{AK=60},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=4.23},{V=0.390},{FD=140},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CK},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_016_00_04000_asmtpl.prj},{VTEMP=0.39027}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.016.00.04000.025.1
NC.016.00.04000.025.1
NC.016.00.04000
MSP
25
1.4350
3960
3960
95
120
3
95
60
1.6
3.52
0.233
140
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
0.23319
NC.016.00.04000.038.1
NC.016.00.04000.038.1
NC.016.00.04000
MSP
38
1.5180
3960
3960
95
146
3
108
60
1.6
3.89
0.315
140
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
0.31487
NC.016.00.04000.050.1
NC.016.00.04000.050.1
NC.016.00.04000
MSP
50
1.5680
3960
3960
95
170
3
120
60
1.6
4.23
0.390
140
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
0.39027
NC.016.00.04000.063.1
NC.016.00.04000.063.1
NC.016.00.04000
MSP
63
1.6062
3960
3960
95
196
3
133
60
1.6
4.60
0.472
140
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
0.47195
NC.016.00.04000.080.1
NC.016.00.04000.080.1
NC.016.00.04000
MSP
80
1.6416
3960
3960
95
230
3
150
60
1.6
5.09
0.579
140
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
0.57877
NC.016.00.04000.100.1
NC.016.00.04000.100.1
NC.016.00.04000
MSP
100
1.6705
3960
3960
95
270
3
170
60
1.6
5.66
0.704
140
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
0.70443
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성