카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
FS 410 - Leader pins for large dies, DIN 9833
Märkische Stanz-Partner
Führungssysteme
Powered by
CAD모델 선택
{msp/fuehrungssysteme/fs410.prj},{NB=FS 410/40x140},{TYPE=FS 410},{COMPANY=MSP},{L=140},{D1=40.000},{D2=40.000},{R=3.000},{R1=2.000},{L1=56.000},{L2=8.000},{LX=140,160,180,200,224,250,280}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
R
Radius
[mm]
R1
Radius
[mm]
L1
Lenght
[mm]
L2
Lenght
[mm]
FS 410/25x125
FS 410/25x125
FS 410
MSP
25.000
25.000
3.000
2.000
40.000
8.000
FS 410/32x140
FS 410/32x140
FS 410
MSP
32.000
32.000
3.000
2.000
45.000
8.000
FS 410/40x140
FS 410/40x140
FS 410
MSP
40.000
40.000
3.000
2.000
56.000
8.000
FS 410/50x160
FS 410/50x160
FS 410
MSP
50.000
50.000
5.000
2.500
70.000
10.000
FS 410/63x180
FS 410/63x180
FS 410
MSP
63.000
63.000
6.000
2.500
80.000
10.000
FS 410/80x200
FS 410/80x200
FS 410
MSP
80.000
80.000
8.000
3.000
100.000
10.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FS 460 - Leader pin bushings with self lubricating graphite plugs
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.015.00.06600 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.060.29.07500 - Gas Spring, Standard, medium size
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 412 - Leader pins for large dies, DIN 9833
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
NC.010.00.03000 - Gas Spring, compact height
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.016.00.04000...1 - Gas Spring, compact height, NK serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.060.10.05000 - Gas Spring, Standard, acc. to VDI 3003
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
NC.015.00.00500...1 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.010.00.00300...1 - Gas Spring, compact height
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 440/450 - Leader pin bushings with collar, steel, RM-coated
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.120.0134 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.095.0276 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.045.0221 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.061.10.00750 - Gas Spring, Delayed gas spring
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성