카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
FS 330 RM - Leader pin bushings short-headed style
Märkische Stanz-Partner
Führungssysteme
Powered by
CAD모델 선택
{msp/fuehrungssysteme/fs330rm.prj},{NB=FS330/32x42/RM},{TYPE=FS330},{COMPANY=MSP},{BS3P=181},{D1=32},{D3=48},{D4=48},{D5=56},{D8=-},{D8X=0},{R=33,5},{RX=33.5},{M=8},{MX=8},{L=42},{L2=30},{L3=12},{RT=METERCOAT coating},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
M
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
FS330/19x35/RM
FS330/19x35/RM
FS330
MSP
19
32
32
40
8
35
23
12
FS330/20x35/RM
FS330/20x35/RM
FS330
MSP
20
32
32
40
8
35
23
12
FS330/24x35/RM
FS330/24x35/RM
FS330
MSP
24
40
40
48
8
35
23
12
FS330/25x35/RM
FS330/25x35/RM
FS330
MSP
25
40
40
48
8
35
23
12
FS330/30x42/RM
FS330/30x42/RM
FS330
MSP
30
48
48
56
8
42
30
12
FS330/32x42/RM
FS330/32x42/RM
FS330
MSP
32
48
48
56
8
42
30
12
FS330/38x52/RM
FS330/38x52/RM
FS330
MSP
38
58
58
66
8
52
37
15
FS330/40x52/RM
FS330/40x52/RM
FS330
MSP
40
58
58
66
8
52
37
15
FS330/48x65/RM
FS330/48x65/RM
FS330
MSP
48
70
70
80
8
65
47
18
FS330/50x65/RM
FS330/50x65/RM
FS330
MSP
50
70
70
80
8
65
47
18
FS330/60x80/RM
FS330/60x80/RM
FS330
MSP
60
85
85
95
8
80
60
20
FS330/63x80/RM
FS330/63x80/RM
FS330
MSP
63
85
85
95
8
80
60
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성