카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
SB - Self-braking single phase
Motovario
Electric motors
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motori_elettrici/motore_asmtab_sb.prj},{NB=SB080IC411B520019X40NOFMSNBRNOA006-STD1},{VERS=7},{VERS2=3},{TPOS=232.500},{BPSD=2},{BPSS=1},{SHRAV=78.000},{TIP=SB},{GRA=080},{TF=FM},{EXEX='B5','B5','B14','B14','B3','B3','B10','B10','B11','B11','B35','B35','B34','B34'},{PPATH=../parts/motore/../../motori_elettrici/../parts/motore/motore_sb_asmtpl.prj},{AE=137},{LB1=304},{V=78},{XA=150},{XB=50},{YA=100},{HEMS=134},{HEFM=129},{LEMS=23},{LEFM=22.5},{LDMS=238},{LDFM=237},{BISX1='NO','19X40'},{BISX2='NO','AT','19X40'},{AC1=158},{AD1=121.5},{D1=19},{E1=40},{F1=6},{FF1=M6x16},{GA1=21.5},{AX=125},{AAX=33.5},{ABX=153},{BX=100},{BBX=124},{RAF=IC411},{FC=B5},{FLA=200},{BIS=NO},{AF=S},{RF=NBR},{ACC=NO},{COP=A006},{SER=-},{CVE=STD},{MOR=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
GRA
Size
ⁿ/ₐ
ALB
Shaft (d*l)
ⁿ/ₐ
TF
Break type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
B
[mm]
BB
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
FF
[mm]
GA
[mm]
HE
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
KK
[mm]
LA
[mm]
LB
[mm]
LD
[mm]
LE
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
SB063IC411B514011X23NOFMS...
063
11X23
Direct current FM
-
-
-
121
103.5
-
-
-
11
23
4
M4x10
12.5
96
-
-
-
9.5
246
192
17.5
115
95
140
9
SB071IC411B516014X30NOFMS...
071
14X30
Direct current FM
-
-
-
139
112
-
-
-
14
30
5
M5x12.5
16
101.5
-
-
-
10
273
214
19
130
110
160
9.5
SB080IC411B520019X40NOFMS...
080
19X40
Direct current FM
-
-
-
158
121.5
-
-
-
19
40
6
M6x16
21.5
129
-
-
-
12
304
237
22.5
165
130
200
11
SB090SIC411B520024X50NOFM...
090S
24X50
Direct current FM
-
-
-
173
129.5
-
-
-
24
50
8
M8x19
27
159.5
-
-
-
12
324.5
255
28
165
130
200
11
SB090LIC411B520024X50NOFM...
090L
24X50
Direct current FM
-
-
-
173
129.5
-
-
-
24
50
8
M8x19
27
159.5
-
-
-
12
349.5
279
27.5
165
130
200
11
SB100IC411B525028X60NOFMS...
100
28X60
Direct current FM
-
-
-
191
138.5
-
-
-
28
60
8
M10x22
31
159.5
-
-
-
15
389.5
307
27.5
215
180
250
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성