1L Diameter 32 mm spring - Extra light load springs
Mollificio Bordignon
Metric catalogue
ISO Springs
Mollificio Bordignon
1L
Powered by
CAD모델 선택
{mollificiobordignon/metric/iso_springs/mollificio_bordignon/1l/1l_32.prj},{NB=1L32101},{CODE=1L32101},{D=32},{D1=16},{L0=102},{R=15.8},{S1=35.7},{F1=564},{S2=51.0},{F2=806},{B=6.400},{H=2.700},{SPB=20},{RWS=0.280}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Housing Ø
[mm]
D1
Rod Ø
[mm]
L0
Free lenght
[mm]
R
Rate
[N/mm]
S1
Stroke for optimum life 35% L0
[mm]
F1
Load for optimum life 35% L0
[N]
S2
Stroke for long life 50% L0
[mm]
F2
Load for long life 50% L0
[N]
B
Wire section
[mm]
H
Wire section
[mm]
SPB
Springs per box
ⁿ/ₐ
1L32038
1L32038
32
16
38
43.8
13.3
583
19.0
832
6.400
2.700
20
1L32045
1L32045
32
16
44
37.5
15.4
578
22.0
825
6.400
2.700
20
1L32050
1L32050
32
16
51
32.3
17.9
577
25.5
824
6.400
2.700
20
1L32065
1L32065
32
16
64
25.4
22.4
569
32.0
813
6.400
2.700
20
1L32075
1L32075
32
16
76
21.3
26.6
567
38.0
809
6.400
2.700
20
1L32090
1L32090
32
16
89
18.1
31.2
564
44.5
805
6.400
2.700
20
1L32101
1L32101
32
16
102
15.8
35.7
564
51.0
806
6.400
2.700
20
1L32115
1L32115
32
16
115
13.9
40.3
559
57.5
799
6.400
2.700
10
1L32126
1L32126
32
16
127
12.6
44.5
560
63.5
800
6.400
2.700
10
1L32140
1L32140
32
16
139
11.4
48.7
555
69.5
792
6.400
2.700
10
1L32151
1L32151
32
16
152
10.5
53.2
559
76.0
798
6.400
2.700
10
1L32176
1L32176
32
16
178
8.9
62.3
554
89.0
792
6.400
2.700
10
1L32202
1L32202
32
16
203
7.8
71.1
554
101.5
792
6.400
2.700
10
1L32252
1L32252
32
16
254
6.2
88.9
551
127.0
787
6.400
2.700
5
1L32303
1L32303
32
16
305
5.2
106.8
555
152.5
793
6.400
2.700
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성