1L Diameter 16 mm spring - Extra light load springs
Mollificio Bordignon
Metric catalogue
ISO Springs
Mollificio Bordignon
1L
Powered by
CAD모델 선택
{mollificiobordignon/metric/iso_springs/mollificio_bordignon/1l/1l_16.prj},{NB=!L16050},{CODE=!L16050},{D=16},{D1=8},{L0=51},{R=8.9},{S1=17.9},{F1=159},{S2=25.5},{F2=227},{B=3.400},{H=1.200},{SPB=100},{RWS=0.110}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Housing Ø
[mm]
D1
Rod Ø
[mm]
L0
Free lenght
[mm]
R
Rate
[N/mm]
S1
Stroke for optimum life 35% L0
[mm]
F1
Load for optimum life 35% L0
[N]
S2
Stroke for long life 50% L0
[mm]
F2
Load for long life 50% L0
[N]
B
Wire section
[mm]
H
Wire section
[mm]
SPB
Springs per box
ⁿ/ₐ
!L16025
!L16025
16
8
25
20.2
8.8
177
12.5
253
3.400
1.200
100
!L16032
!L16032
16
8
32
14.4
11.2
161
16.0
230
3.400
1.200
100
!L16038
!L16038
16
8
38
12.4
13.3
164
19.0
234
3.400
1.200
100
!L16045
!L16045
16
8
44
10.6
15.4
163
22.0
233
3.400
1.200
100
!L16050
!L16050
16
8
51
8.9
17.9
159
25.5
227
3.400
1.200
100
!L16065
!L16065
16
8
64
7.0
22.4
157
32.0
224
3.400
1.200
50
!L16075
!L16075
16
8
76
5.8
26.6
154
38.0
220
3.400
1.200
50
!L16090
!L16090
16
8
89
4.8
31.2
150
44.5
214
3.400
1.200
50
!L16101
!L16101
16
8
102
4.0
35.7
143
51.0
204
3.400
1.200
50
!L16115
!L16115
16
8
115
3.9
40.3
157
57.5
224
3.400
1.200
50
!L16303
!L16303
16
8
305
1.5
106.8
160
152.5
229
3.400
1.200
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성