피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
italiano
English
1S Diameter 32 mm spring - Light load springs
Mollificio Bordignon
Metric catalogue
ISO Springs
ISO 10243
1S
Powered by
CAD모델 선택
{mollificiobordignon/metric/iso_springs/iso_10243/1s/1s_32.prj},{NB=1S32101},{CODE=1S32101},{D=32},{D1=16},{L0=102},{R=32.0},{S1=30.6},{F1=979},{S2=40.8},{F2=1306},{B=6.7},{H=3.3},{PBS=20},{RWS=0.350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Housing Ø
[mm]
D1
Rod Ø
[mm]
L0
Free lenght
[mm]
R
Rate
[N/mm]
S1
Stroke for optimum life 30% L0
[mm]
F1
Load for optimum life 30% L0
[N]
S2
Stroke for long life 40% L0
[mm]
F2
Load for long life 40% L0
[N]
B
Wire section
[mm]
H
Wire section
[mm]
PBS
Springs per box
ⁿ/ₐ
1S32038
1S32038
32
16
38
98.0
11.4
1117
15.2
1490
6.7
3.3
20
1S32045
1S32045
32
16
44
79.5
13.2
1049
17.6
1399
6.7
3.3
20
1S32050
1S32050
32
16
51
67.0
15.3
1025
20.4
1367
6.7
3.3
20
1S32065
1S32065
32
16
64
53.0
19.2
1018
25.6
1357
6.7
3.3
20
1S32075
1S32075
32
16
76
44.0
22.8
1003
30.4
1338
6.7
3.3
20
1S32090
1S32090
32
16
89
37.2
26.7
993
35.6
1324
6.7
3.3
20
1S32101
1S32101
32
16
102
32.0
30.6
979
40.8
1306
6.7
3.3
20
1S32115
1S32115
32
16
115
29.0
34.5
1001
46.0
1334
6.7
3.3
10
1S32126
1S32126
32
16
127
25.0
38.1
953
50.8
1270
6.7
3.3
10
1S32140
1S32140
32
16
139
23.0
41.7
959
55.6
1279
6.7
3.3
10
1S32151
1S32151
32
16
152
21.5
45.6
980
60.8
1307
6.7
3.3
10
1S32176
1S32176
32
16
178
18.2
53.4
972
71.2
1296
6.7
3.3
10
1S32202
1S32202
32
16
203
15.8
60.9
962
81.2
1283
6.7
3.3
10
1S32252
1S32252
32
16
254
12.5
76.2
953
101.6
1270
6.7
3.3
5
1S32303
1S32303
32
16
305
10.3
91.5
942
122.0
1257
6.7
3.3
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성