38710
Molex
Terminal Blocks
One Piece
Fixed Mount Barrier
Powered by
CAD모델 선택
{molex/terminal_blocks/one_piece/fixed_mount_barrier/38710.prj},{NB=387104705},{SHA256=nxRmOLzNPnxNIDvJg9AApNroN8UULKQruSfTUVovVg0=},{INAME=00177__387104705},{PN=387104705},{DESC=9.53mm Pitch Beau PCB Terminal Strip, Low Profile, Insulated PC Tail, 5 Circuits},{CIRCUITS=5},{CURRENT=15.0},{EA=Horizontal},{ROWS=1},{ORIENTATION=Horizontal},{PITCH=9.53},{TYPE=Barrier Strip}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
ⁿ/ₐ
CURRENT
Current - Maximum per Contact
[A]
EA
Entry Angle
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
PITCH
Pitch - Mating Interface
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
387104702
387104702
9.53mm Pitch Beau PCB Ter...
2
15.0
Horizontal
1
Horizontal
9.53
Barrier Strip
387104703
387104703
9.53mm Pitch Beau PCB Ter...
3
15.0
Horizontal
1
Horizontal
9.53
Barrier Strip
387104705
387104705
9.53mm Pitch Beau PCB Ter...
5
15.0
Horizontal
1
Horizontal
9.53
Barrier Strip
387104707
387104707
9.53mm Pitch Beau PCB Ter...
7
15.0
Horizontal
1
Horizontal
9.53
Barrier Strip
387104708
387104708
9.53mm Pitch Beau PCB Ter...
8
15.0
Horizontal
1
Horizontal
9.53
Barrier Strip
387104709
387104709
9.53mm Pitch Beau PCB Ter...
9
15.0
Horizontal
1
Horizontal
9.53
Barrier Strip
387106314
387106314
9.53mm Pitch Beau PCB Ter...
14
15.0
Horizontal
1
Horizontal
9.53
Barrier Strip
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
38711
Molex
18.05.2020
38610
Molex
18.05.2020
38706
Molex
18.05.2020
38700
Molex
18.05.2020
38720
Molex
18.05.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성