203955
Molex
PCB Receptacles
0.40mm
SlimStack
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_receptacles/0_40mm/slimstack/203955.prj},{NB=2039550303},{SHA256=qws0kXTOsQym+kXrJrYs37hS6bdn6ra9t+dhvscQ7LY=},{INAME=00039__20395503032estp},{PN=2039550303},{DESC=SlimStack Board-to-Board Connector, 0.40mm Pitch, FSB5 Floating Series, Receptacle, 5.00mm Mated Height, 3.80mm Mated Width, 30 Circuits},{CIRCUITS=30},{CURRENT=0.3},{MATERIAL=Gold},{ROWS=2},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Surface Mount}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
TERMINATION
Termination Interface
ⁿ/ₐ
2039550203
2039550203
SlimStack Board-to-Board ...
20
0.3
Gold
2
Vertical
Surface Mount
2039550303
2039550303
SlimStack Board-to-Board ...
30
0.3
Gold
2
Vertical
Surface Mount
2039550403
2039550403
SlimStack Board-to-Board ...
40
0.3
Gold
2
Vertical
Surface Mount
2039550503
2039550503
SlimStack Board-to-Board ...
50
0.3
Gold
2
Vertical
Surface Mount
2039550603
2039550603
SlimStack Board-to-Board ...
60
0.3
Gold
2
Vertical
Surface Mount
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성