75556
Molex
PCB Headers
N/A
EXTreme PowerMass
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/n_a/extreme_powermass/75556.prj},{NB=755561511},{SHA256=vaQaMAXO7gks4rrYUhywlhlZXdLGo+Zk/pOk36v37NQ=},{INAME=05681__755561511},{PN=755561511},{DESC=EXTreme PowerMass 0.13mm Pitch, 150A Module, 1 Circuit, Right-Angle Plug, Short Blade Type, Tail Length 3.81mm, Lead-Free, No Pegs},{CIRCUITS=1},{CURRENT=150.0},{MATERIAL=Gold},{ROWS=1},{ORIENTATION=Right Angle},{TERMINATION=Through Hole}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
TERMINATION
Termination Interface
ⁿ/ₐ
755561500
755561500
EXTreme PowerMass 0.13mm ...
1
150.0
Gold
1
Right Angle
Through Hole
755561501
755561501
EXTreme PowerMass 0.13mm ...
1
150.0
Gold
1
Right Angle
Through Hole
755561510
755561510
EXTreme PowerMass 0.13mm ...
1
150.0
Gold
1
Right Angle
Through Hole
755561511
755561511
EXTreme PowerMass 0.13mm ...
1
150.0
Gold
1
Right Angle
Through Hole
755565000
755565000
EXTreme PowerMass 3.18mm ...
1
150.0
Gold
1
Right Angle
Through Hole
755565001
755565001
EXTreme PowerMass 3.18mm ...
1
150.0
Gold
1
Right Angle
Through Hole
755565100
755565100
EXTreme PowerMass 3.18mm ...
1
150.0
Gold
1
Right Angle
Through Hole
755565101
755565101
EXTreme PowerMass 3.18mm ...
1
150.0
Gold
1
Right Angle
Through Hole
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성