피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
171813
Molex
PCB Headers
3.96mm
KK 396
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/3_96mm/kk_396/171813.prj},{NB=1718131012},{SHA256=Ee/yFoCM4cgPOvY3k6E9xhodIB/CKdD/s0v9A26HgBE=},{INAME=09616__1718131012},{PN=1718131012},{DESC=3.96mm Pitch, KK 396 RPC Vertical Header with Friction Lock, 15µm Gold (Au) Plating, Pin Length 17.02mm, Bag, 12 Circuits, without Pegs},{CIRCUITS=12},{CURRENT=5.0, 7.0},{MATERIAL=Gold},{ROWS=1},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Through Hole}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
TERMINATION
Termination Interface
ⁿ/ₐ
1718130002
1718130002
3.96mm Pitch, KK 396 RPC ...
2
5.0, 7.0
Matte Tin
1
Vertical
Through Hole
1718130003
1718130003
3.96mm Pitch, KK 396 RPC ...
3
5.0, 7.0
Matte Tin
1
Vertical
Through Hole
1718130004
1718130004
3.96mm Pitch, KK 396 RPC ...
4
5.0, 7.0
Matte Tin
1
Vertical
Through Hole
1718130005
1718130005
3.96mm Pitch, KK 396 RPC ...
5
5.0, 7.0
Matte Tin
1
Vertical
Through Hole
1718130006
1718130006
3.96mm Pitch, KK 396 RPC ...
6
5.0, 7.0
Matte Tin
1
Vertical
Through Hole
1718130007
1718130007
3.96mm Pitch, KK 396 RPC ...
7
5.0, 7.0
Matte Tin
1
Vertical
Through Hole
1718130008
1718130008
3.96mm Pitch, KK 396 RPC ...
8
5.0, 7.0
Matte Tin
1
Vertical
Through Hole
1718130009
1718130009
3.96mm Pitch, KK 396 RPC ...
9
5.0, 7.0
Matte Tin
1
Vertical
Through Hole
1718130010
1718130010
3.96mm Pitch, KK 396 RPC ...
10
5.0, 7.0
Matte Tin
1
Vertical
Through Hole
1718130011
1718130011
3.96mm Pitch, KK 396 RPC ...
11
5.0, 7.0
Matte Tin
1
Vertical
Through Hole
1718130012
1718130012
3.96mm Pitch, KK 396 RPC ...
12
5.0, 7.0
Matte Tin
1
Vertical
Through Hole
1718130104
1718130104
3.96mm Pitch, KK 396 RPC ...
4
5.0, 7.0
Matte Tin
1
Vertical
Through Hole
1718131002
1718131002
3.96mm Pitch, KK 396 RPC ...
2
5.0, 7.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
1718131003
1718131003
3.96mm Pitch, KK 396 RPC ...
3
5.0, 7.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
1718131004
1718131004
3.96mm Pitch, KK 396 RPC ...
4
5.0, 7.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
1718131005
1718131005
3.96mm Pitch, KK 396 RPC ...
5
5.0, 7.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
1718131006
1718131006
3.96mm Pitch, KK 396 RPC ...
6
5.0, 7.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
1718131007
1718131007
3.96mm Pitch, KK 396 RPC ...
7
5.0, 7.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
1718131008
1718131008
3.96mm Pitch, KK 396 RPC ...
8
5.0, 7.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
1718131009
1718131009
3.96mm Pitch, KK 396 RPC ...
9
5.0, 7.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
1718131010
1718131010
3.96mm Pitch, KK 396 RPC ...
10
5.0, 7.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
1718131011
1718131011
3.96mm Pitch, KK 396 RPC ...
11
5.0, 7.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
1718131012
1718131012
3.96mm Pitch, KK 396 RPC ...
12
5.0, 7.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
1718133002
1718133002
3.96mm Pitch, KK 396 RPC ...
2
5.0, 7.0
Matte Tin
1
Vertical
Through Hole
1718133003
1718133003
3.96mm Pitch, KK 396 RPC ...
3
5.0, 7.0
Matte Tin
1
Vertical
Through Hole
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성