51296
Molex
FFC/FPC Connectors
0.50mm
Easy-On
Powered by
CAD모델 선택
{molex/ffc_fpc_connectors/0_50mm/easy_on/51296.prj},{NB=512963494},{SHA256=H+U8SZ1fkEALz1sfjqp/jK7dEUMtWInoRo4bewanaQY=},{INAME=00013__512963494},{PN=512963494},{DESC=0.50mm Pitch Easy-On FFC/FPC Connector, 1.30mm Height, Right-Angle, Surface Mount, ZIF, Bottom Contact Style, 34 Circuits, Gold (Au) Contact Plating},{AT=Flip},{CIRCUITS=34},{CP=Bottom},{CURRENT=0.5},{ORIENTATION=Right Angle},{MATERIAL=Gold}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CP
Contact Position
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
512960894
512960894
0.50mm Pitch Easy-On FFC/...
Flip
8
Bottom
0.5
Right Angle
Gold
512961294
512961294
0.50mm Pitch Easy-On FFC/...
Flip
12
Bottom
0.5
Right Angle
Gold
512961494
512961494
0.50mm Pitch Easy-On FFC/...
Flip
14
Bottom
0.5
Right Angle
Gold
512963494
512963494
0.50mm Pitch Easy-On FFC/...
Flip
34
Bottom
0.5
Right Angle
Gold
512964094
512964094
0.50mm Pitch Easy-On FFC/...
Flip
40
Bottom
0.5
Right Angle
Gold
512964594
512964594
0.50mm Pitch Easy-On FFC/...
Flip
45
Bottom
0.5
Right Angle
Gold
512965094
512965094
0.50mm Pitch Easy-On FFC/...
Flip
50
Bottom
0.5
Right Angle
Gold
512965494
512965494
0.50mm Pitch Easy-On FFC/...
Flip
54
Bottom
0.5
Right Angle
Gold
512966094
512966094
0.50mm Pitch Easy-On FFC/...
Flip
60
Bottom
0.5
Right Angle
Gold
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성