피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
214750
Molex
Cable Assemblies
Micro-Fit 3.0 Both Ends
Micro-Fit 3.0
Powered by
CAD모델 선택
{molex/cable_assemblies/micro_fit_3_0_both_ends/micro_fit_3_0/214750.prj},{NB=2147501103},{SHA256=t/yTXxvTjSAUBFjnUZh7utjwDBiVbbrQFGATAHlzfH4=},{INAME=00024__2147501103},{PN=2147501103},{DESC=Micro-Fit 3.0 Female-to-Micro-Fit 3.0 Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 600.00mm Length, Tin (Sn) Plating, 10 Circuits, Black},{CABLELENGTH=600.00mm},{CIRCUITS=10},{GENDER=Female-Female},{MATERIAL=Tin},{ROWS=1},{PITCH=3.00mm}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CABLELENGTH
Cable Length
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
PITCH
Pitch - Mating Interface
ⁿ/ₐ
2147501021
2147501021
Micro-Fit 3.0 Female-to-M...
150.00mm
2
Female-Female
Tin
1
3.00mm
2147501022
2147501022
Micro-Fit 3.0 Female-to-M...
300.00mm
2
Female-Female
Tin
1
3.00mm
2147501023
2147501023
Micro-Fit 3.0 Female-to-M...
600.00mm
2
Female-Female
Tin
1
3.00mm
2147501031
2147501031
Micro-Fit 3.0 Female-to-M...
150.00mm
3
Female-Female
Tin
1
3.00mm
2147501032
2147501032
Micro-Fit 3.0 Female-to-M...
300.00mm
3
Female-Female
Tin
1
3.00mm
2147501033
2147501033
Micro-Fit 3.0 Female-to-M...
600.00mm
3
Female-Female
Tin
1
3.00mm
2147501041
2147501041
Micro-Fit 3.0 Female-to-M...
150.00mm
4
Female-Female
Tin
1
3.00mm
2147501042
2147501042
Micro-Fit 3.0 Female-to-M...
300.00mm
4
Female-Female
Tin
1
3.00mm
2147501043
2147501043
Micro-Fit 3.0 Female-to-M...
600.00mm
4
Female-Female
Tin
1
3.00mm
2147501051
2147501051
Micro-Fit 3.0 Female-to-M...
150.00mm
5
Female-Female
Tin
1
3.00mm
2147501052
2147501052
Micro-Fit 3.0 Female-to-M...
300.00mm
5
Female-Female
Tin
1
3.00mm
2147501053
2147501053
Micro-Fit 3.0 Female-to-M...
600.00mm
5
Female-Female
Tin
1
3.00mm
2147501061
2147501061
Micro-Fit 3.0 Female-to-M...
150.00mm
6
Female-Female
Tin
1
3.00mm
2147501062
2147501062
Micro-Fit 3.0 Female-to-M...
300.00mm
6
Female-Female
Tin
1
3.00mm
2147501063
2147501063
Micro-Fit 3.0 Female-to-M...
600.00mm
6
Female-Female
Tin
1
3.00mm
2147501081
2147501081
Micro-Fit 3.0 Female-to-M...
150.00mm
8
Female-Female
Tin
1
3.00mm
2147501082
2147501082
Micro-Fit 3.0 Female-to-M...
300.00mm
8
Female-Female
Tin
1
3.00mm
2147501083
2147501083
Micro-Fit 3.0 Female-to-M...
600.00mm
8
Female-Female
Tin
1
3.00mm
2147501101
2147501101
Micro-Fit 3.0 Female-to-M...
150.00mm
10
Female-Female
Tin
1
3.00mm
2147501102
2147501102
Micro-Fit 3.0 Female-to-M...
300.00mm
10
Female-Female
Tin
1
3.00mm
2147501103
2147501103
Micro-Fit 3.0 Female-to-M...
600.00mm
10
Female-Female
Tin
1
3.00mm
2147502021
2147502021
Micro-Fit 3.0 Female-to-M...
150.00mm
2
Female-Female
Gold
1
3.00mm
2147502022
2147502022
Micro-Fit 3.0 Female-to-M...
300.00mm
2
Female-Female
Gold
1
3.00mm
2147502023
2147502023
Micro-Fit 3.0 Female-to-M...
600.00mm
2
Female-Female
Gold
1
3.00mm
2147502031
2147502031
Micro-Fit 3.0 Female-to-M...
150.00mm
3
Female-Female
Gold
1
3.00mm
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성