Standard Shape B
Mitsuboshi Belting
Trapezoidal Tooth
AT10
Belt Width 15mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/trapezoidal_tooth/at10/belt_width_15mm/standard_shape_b.prj},{NB=AT10-15-20-B (,15,0,0,0,0,,No, ,None,None,)},{STDST=-},{STDRT=20},{DESCR=AT10 - Belt Width 15 mm},{ORDER=AT10-15-20-B},{MATERIAL=Steel},{NT=20},{SOB=},{D1=15},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=63.66},{OD=61.80},{LA=22},{LB=32},{W=17},{H=2.5},{K=10},{D=40},{HH=2.83},{T=1.6},{DMIN=15},{DMAX=28},{FL=F-166950},{F=69},{M=50},{FD=64.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LB
Total width
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
HH
Height
[mm]
T
Thickness
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
FL
Flange Number
ⁿ/ₐ
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
FD
Diameter of curve point in the flange
[mm]
AT10-15-14-B
-
14
AT10 - Belt Width 15 mm
AT10-15-14-B
Steel
44.56
42.70
22
32
17
2.5
10
30
2.83
1.0
11
22
F-104734
47
34
43.0
AT10-15-15-B
-
15
AT10 - Belt Width 15 mm
AT10-15-15-B
Steel
47.75
45.90
22
32
17
2.5
10
33
2.83
1.6
11
22
F-165136
51
36
47.1
AT10-15-16-B
-
16
AT10 - Belt Width 15 mm
AT10-15-16-B
Steel
50.93
49.05
22
32
17
2.5
10
35
2.83
1.6
11
22
F-165741
57
41
51.5
AT10-15-18-B
-
18
AT10 - Belt Width 15 mm
AT10-15-18-B
Steel
57.30
55.45
22
32
17
2.5
10
37
2.83
1.6
11
22
F-166141
61
41
57.9
AT10-15-20-B
-
20
AT10 - Belt Width 15 mm
AT10-15-20-B
Steel
63.66
61.80
22
32
17
2.5
10
40
2.83
1.6
15
28
F-166950
69
50
64.4
AT10-15-22-B
-
22
AT10 - Belt Width 15 mm
AT10-15-22-B
Steel
70.03
68.15
22
32
17
2.5
10
40
2.83
1.6
15
28
F-167453
74
53
68.3
AT10-15-24-B
-
24
AT10 - Belt Width 15 mm
AT10-15-24-B
Steel
76.39
74.55
22
32
17
2.5
10
40
2.83
1.6
15
28
F-168363
83
63
75.7
AT10-15-25-B
-
25
AT10 - Belt Width 15 mm
AT10-15-25-B
Steel
79.58
77.70
22
32
17
2.5
10
40
2.83
1.6
15
28
F-168666
86
66
81.1
AT10-15-26-B
-
26
AT10 - Belt Width 15 mm
AT10-15-26-B
Steel
82.76
80.90
22
32
17
2.5
10
45
2.83
1.6
15
30
F-168666
86
66
81.1
AT10-15-28-B
-
28
AT10 - Belt Width 15 mm
AT10-15-28-B
Steel
89.13
87.25
22
32
17
2.5
10
45
2.83
1.6
15
30
F-169375
93
75
87.8
AT10-15-30-B
-
30
AT10 - Belt Width 15 mm
AT10-15-30-B
Steel
95.49
93.65
22
32
17
2.5
10
45
2.83
1.6
18
30
F-169978
99
78
93.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성