SGPHEH, SUTHEH - 고압용조인트 -동경타입- 45° 엘보
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sgpheh.prj},{NB=SGPHEH20A},{MAT=SGPHEH},{NO=20A},{R=0.75000000},{D1=38.3},{D2=38.3},{L1=26.7},{L2=26.7},{HLP=8.705},{NDM=26.441},{HLP2=23.68940}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
R
RC(PT)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
SGPHEH8A
SGPHEH8A
8A
1/4
23.6
17.9
SGPHEH10A
SGPHEH10A
10A
3/8
27.4
18.9
SGPHEH15A
SGPHEH15A
15A
1/2
34.6
24.1
SGPHEH20A
SGPHEH20A
20A
3/4
38.3
26.7
SGPHEH25A
SGPHEH25A
25A
1
46.2
30.3
SGPHEH32A
SGPHEH32A
32A
1 1/4
55.6
35.5
SGPHEH40A
SGPHEH40A
40A
1 1/2
62.2
39.6
SGPHEH50A
SGPHEH50A
50A
2
76.6
47.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성