ABFY, AMFY, ASFY - 스탠다드브라켓-각형플랜지-길이홀사양-Y축조정
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/abfy_asmtab.prj},{NB=ABFY20},{MAT=250},{ST=1},{D=20},{DA=20},{A=80},{B=50},{K=6.6},{W=10},{D1=40},{D3=43},{H=45},{T=11},{LL=25},{M=M5},{DD=11.7},{WASHER1=14},{WASHER2=6},{WASHER3=3},{BOLTLENGTH=25},{BOLTTHREAD=6},{SSLENGTH=10},{PPATH=abfx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
FY
[mm]
GY
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
M
ⁿ/ₐ
ABFY10
ABFY10
고정나사
10
0/+0.015
56
30
40
14
4.5
5
26
28
35
11
18
M4
ABFY12
ABFY12
고정나사
12
0/+0.018
62
36
44
18
5.5
5
28
30
35
11
18
M4
ABFY15
ABFY15
고정나사
15
0/+0.018
70
40
50
20
6.6
6
31
33
40
11
20
M5
ABFY20
ABFY20
고정나사
20
0/+0.021
80
50
60
25
6.6
10
40
43
45
11
25
M5
ABFY25
ABFY25
고정나사
25
0/+0.021
100
60
75
30
9.0
10
45
52
50
11
30
M6
ABFY30
ABFY30
고정나사
30
0/+0.021
106
60
80
30
9.0
10
50
56
60
11
30
M6
ABFY35
ABFY35
고정나사
35
0/+0.025
118
80
90
40
11.0
15
55
60
70
14
40
M8
ABFY40
ABFY40
고정나사
40
0/+0.025
125
80
95
40
11.0
15
60
66
80
14
40
M8
ABFY50
ABFY50
고정나사
50
0/+0.025
140
100
106
50
14.0
20
70
77
100
14
50
M10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성