SL-SFXFA, SH-SFXFA, SHD-SFXFA - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - Flanged, Retaining Ring Groove - Round
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sfxfa_asmtab.prj},{NB=SL-SFXFA13-12-F10},{MAT=SUS304},{ST=-},{CM=SL-},{NO=13},{D=13},{Y=12},{ALT1=},{F=10},{V=16},{H=38},{T=10},{MM1=M5},{DD1=8.0},{HH=4.4},{PCD=27},{DD=12.4},{DDTOL=0/-0.110},{MM=1.15},{NN=4},{ALT2=},{ALT3=},{PPATH=fxfa/fxfa_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
TYPE
형
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
MM1
M1
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD
d
[mm]
DDTOL
D 허용공차
[mm]
MM
m
[mm]
NN
N
[mm]
APC
APC g6
[mm]
SL-SFXFA6-12-F5
SL-SFXFA6-12-F5
SL-SFXFA
6
6
8
26
10
M4
6.5
3.5
17
5.0
+0.075/0
0.70
2
0
SL-SFXFA6A-12-F5
SL-SFXFA6A-12-F5
SL-SFXFA
6A
6
8
32
10
M4
6.5
3.5
23
5.0
+0.075/0
0.70
2
0
SL-SFXFA8-12-F5
SL-SFXFA8-12-F5
SL-SFXFA
8
8
10
28
10
M4
6.5
3.5
19
7.0
+0.090/0
0.90
3
0
SL-SFXFA8A-12-F5
SL-SFXFA8A-12-F5
SL-SFXFA
8A
8
10
36
10
M5
8.0
4.4
26
7.0
+0.090/0
0.90
3
0
SL-SFXFA10-12-F5
SL-SFXFA10-12-F5
SL-SFXFA
10
10
13
32
10
M4
6.5
3.5
23
9.6
0/-0.090
1.15
3
0
SL-SFXFA10A-12-F5
SL-SFXFA10A-12-F5
SL-SFXFA
10A
10
13
40
10
M5
8.0
4.4
30
9.6
0/-0.090
1.15
3
0
SL-SFXFA12-12-F10
SL-SFXFA12-12-F10
SL-SFXFA
12
12
15
36
10
M5
8.0
4.4
26
11.5
0/-0.110
1.15
4
0
SL-SFXFA13-12-F10
SL-SFXFA13-12-F10
SL-SFXFA
13
13
16
38
10
M5
8.0
4.4
27
12.4
0/-0.110
1.15
4
0
SL-SFXFA15-12-F10
SL-SFXFA15-12-F10
SL-SFXFA
15
15
18
40
10
M5
8.0
4.4
30
14.3
0/-0.110
1.15
4
0
SL-SFXFA16-12-F10
SL-SFXFA16-12-F10
SL-SFXFA
16
16
19
42
10
M5
8.0
4.4
31
15.2
0/-0.110
1.15
4
0
SL-SFXFA17-12-F10
SL-SFXFA17-12-F10
SL-SFXFA
17
17
20
44
10
M5
8.0
4.4
32
16.2
0/-0.110
1.15
4
0
SL-SFXFA18-12-F10
SL-SFXFA18-12-F10
SL-SFXFA
18
18
21
46
10
M5
8.0
4.4
34
17.0
0/-0.110
1.35
4
0
SL-SFXFA20-17-F10
SL-SFXFA20-17-F10
SL-SFXFA
20
20
24
48
15
M6
9.5
5.4
36
19.0
0/-0.210
1.35
4
0
SL-SFXFA22-17-F10
SL-SFXFA22-17-F10
SL-SFXFA
22
22
26
50
15
M6
9.5
5.4
39
21.0
0/-0.210
1.35
5
0
SL-SFXFA25-17-F10
SL-SFXFA25-17-F10
SL-SFXFA
25
25
29
54
15
M6
9.5
5.4
42
23.9
0/-0.210
1.35
5
0
SL-SFXFA30-17-F10
SL-SFXFA30-17-F10
SL-SFXFA
30
30
34
62
15
M8
11.0
6.5
49
28.6
0/-0.210
1.65
5
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성