SL-CBDR, SH-CBDR, SHD-CBDR,SL-CBDGR,SH-CBDGR,SHD-CBDGR - (Precision Cleaning) Step Screws for Fulcrum - Hexagon Socket
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_cbdr.prj},{NB=SL-CBDR6-5},{TS1='1','Straight Slot', '2','Hexagon Socket', '3','Width Across Flats','4','Hexagonal Head'},{CS=1},{MAT=SUS303 Equivalent},{HARD=-},{CM=SL-},{D=6},{DTOLG6=-0.004/-0.012},{L=5},{A=10},{E1=2.5},{E2=4.0},{MP=4x0.7},{NDM=4.0},{PITCH=0.70},{F=8},{LL=1.2},{WW=1.2},{B1=3.0},{HHH=1.5},{HHH1=3.0},{C1=0.5},{WW1=8},{G1=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
LTOL
L공차
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
MP
MxP (일반나사)
ⁿ/ₐ
F
[mm]
LL
l
[mm]
B
[mm]
HH1
h1
[mm]
C
[mm]
SL-CBDR4-5
SL-CBDR4-5
SL-CBDR
SUS303상당
4
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
6
3.5
2.6x0.45
4
0.8
2.0
2.0
0.5
SL-CBDR5-5
SL-CBDR5-5
SL-CBDR
SUS303상당
5
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
8
4.0
3x0.5
6
1.0
2.5
2.5
0.5
SL-CBDR6-5
SL-CBDR6-5
SL-CBDR
SUS303상당
6
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
10
4.0
4x0.7
8
1.2
3.0
3.0
0.5
SL-CBDR8-5
SL-CBDR8-5
SL-CBDR
SUS303상당
8
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
12
4.5
5x0.8
10
1.4
4.0
3.5
1.0
SL-CBDR10-5
SL-CBDR10-5
SL-CBDR
SUS303상당
10
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
16
5.0
6x1.0
12
1.5
5.0
4.0
1.0
SL-CBDR12-6
SL-CBDR12-6
SL-CBDR
SUS303상당
12
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
18
5.0
8x1.25
12
1.5
5.0
4.0
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성