FXFC, PFXFC, SFXFC - 캔틸레버핀-플랜지타입-너트타입
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/pfxfc.prj},{NB=FXFC15-12-F10-M8},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=15},{D=15},{Y=12},{ALT1=},{F=10},{ALT3=},{MSC=0},{M=8},{V=18},{H=40},{T=10},{MM1=M5},{MM13D=5.000},{DD1=8.0},{HH=4.4},{PCD=30},{ALT2=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
MM1
m1
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
APC
APC g6
[mm]
FXFC6-12-F5-M4
FXFC6-12-F5-M4
6
6
8
26
10
M4
6.5
3.5
17
0
FXFC6A-12-F5-M4
FXFC6A-12-F5-M4
6A
6
8
32
10
M4
6.5
3.5
23
0
FXFC8-12-F5-M5
FXFC8-12-F5-M5
8
8
10
28
10
M4
6.5
3.5
19
0
FXFC8A-12-F5-M5
FXFC8A-12-F5-M5
8A
8
10
36
10
M5
8.0
4.4
26
0
FXFC10-12-F5-M6
FXFC10-12-F5-M6
10
10
13
32
10
M4
6.5
3.5
23
0
FXFC10A-12-F5-M6
FXFC10A-12-F5-M6
10A
10
13
40
10
M5
8.0
4.4
30
0
FXFC12-12-F10-M6
FXFC12-12-F10-M6
12
12
15
36
10
M5
8.0
4.4
26
0
FXFC13-12-F10-M6
FXFC13-12-F10-M6
13
13
16
38
10
M5
8.0
4.4
27
0
FXFC15-12-F10-M8
FXFC15-12-F10-M8
15
15
18
40
10
M5
8.0
4.4
30
0
FXFC16-12-F10-M8
FXFC16-12-F10-M8
16
16
19
42
10
M5
8.0
4.4
31
0
FXFC17-12-F10-M10
FXFC17-12-F10-M10
17
17
20
44
10
M5
8.0
4.4
32
0
FXFC18-12-F10-M10
FXFC18-12-F10-M10
18
18
21
46
10
M5
8.0
4.4
34
0
FXFC20-17-F10-M10
FXFC20-17-F10-M10
20
20
24
48
15
M6
9.5
5.4
36
0
FXFC22-17-F10-M10
FXFC22-17-F10-M10
22
22
26
50
15
M6
9.5
5.4
39
0
FXFC25-17-F10-M10
FXFC25-17-F10-M10
25
25
29
54
15
M6
9.5
5.4
42
0
FXFC30-17-F10-M12
FXFC30-17-F10-M12
30
30
34
62
15
M8
11.0
6.5
49
0
FXFC35-17-F10-M12
FXFC35-17-F10-M12
35
35
39
70
15
M8
11.0
6.5
55
0
FXFC40-20-F10-M12
FXFC40-20-F10-M12
40
40
44
80
15
M10
14.0
9.0
63
0
FXFC50-20-F10-M12
FXFC50-20-F10-M12
50
50
54
90
15
M10
14.0
9.0
73
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성