FXCAR, PFXCAR, SFXCAR, HFXCAR, FXNCAR, PFXNCAR, SFXNCAR - Cantilever Shafts - Pilot, Retaining Ring Groove -Hexagon Socket Type
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/fxcar_asmtab.prj},{NB=FXCAR12-2-F5-G5},{TS=1},{MAT=1},{ST=1},{NO=12},{D=12},{Y=2},{F=5},{G=5},{N=0},{NVAL=[12-24/1]},{P=12},{M=M12},{M1=12.000},{PITCH=1.750},{H=17},{W=14},{DD=11.5},{MM=1.15},{NN=4},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{RRING=12},{PPATH=fxcar/fxcar_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
Dg6
[mm]
P
Pg6
[mm]
M
M (Coarse)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
DD
d Reference Dimension
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
B1
[mm]
LL1
l1
[mm]
FXCAR6-2-F5-G5
FXCAR6-2-F5-G5
FXCAR
6
6
6
M6
10
8
5.0
0.70
2
3
3.0
FXCAR6A-2-F5-G5
FXCAR6A-2-F5-G5
FXCAR
6A
6
6
M6
14
12
5.0
0.70
2
3
3.0
FXCAR8-2-F5-G5
FXCAR8-2-F5-G5
FXCAR
8
8
8
M8
12
10
7.0
0.90
3
4
4.0
FXCAR8A-2-F5-G5
FXCAR8A-2-F5-G5
FXCAR
8A
8
8
M8
16
14
7.0
0.90
3
4
4.0
FXCAR10-2-F5-G5
FXCAR10-2-F5-G5
FXCAR
10
10
10
M10
15
13
9.6
1.15
3
5
5.0
FXCAR10A-2-F5-G5
FXCAR10A-2-F5-G5
FXCAR
10A
10
10
M10
20
17
9.6
1.15
3
5
5.0
FXCAR12-2-F5-G5
FXCAR12-2-F5-G5
FXCAR
12
12
12
M12
17
14
11.5
1.15
4
6
5.5
FXCAR15-2-F5-G5
FXCAR15-2-F5-G5
FXCAR
15
15
12
M12
20
17
14.3
1.15
4
8
6.0
FXCAR17-2-F5-G5
FXCAR17-2-F5-G5
FXCAR
17
17
12
M12
23
20
16.2
1.15
4
10
8.0
FXCAR20-2-F5-G5
FXCAR20-2-F5-G5
FXCAR
20
20
20
M20
26
24
19.0
1.35
5
10
8.0
FXCAR20A-2-F5-G5
FXCAR20A-2-F5-G5
FXCAR
20A
20
16
M16
26
24
19.0
1.35
5
10
8.0
FXCAR25-4-F5-G5
FXCAR25-4-F5-G5
FXCAR
25
25
20
M20
31
27
23.9
1.35
5
10
8.0
FXCAR25A-4-F5-G5
FXCAR25A-4-F5-G5
FXCAR
25A
25
16
M16
31
27
23.9
1.35
5
10
8.0
FXCAR30-4-F5-G5
FXCAR30-4-F5-G5
FXCAR
30
30
20
M20
36
32
28.6
1.65
5
10
8.0
FXCAR30A-4-F5-G5
FXCAR30A-4-F5-G5
FXCAR
30A
30
16
M16
36
32
28.6
1.65
5
10
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성