CLBK, CLBKH, PCLBK, PCLBKH, GCLBK, SCLBK, SCLBKH, GSCLBKH - Hinge Pins - Nut Type with Hexagonal Socket Extra Low Head -
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/clbk_asmtab.prj},{NB=CLBK12-15},{NS=SN},{MAT=S45C},{HARD=},{ST=BO},{AC=Nut 1 pc.},{D=12},{L=15.0},{LMIN=15.0},{LMAX=200.0},{ALT1=},{A=18},{T=2.5},{ALT2=},{MC=0},{M=M10},{M1=10},{ALT3=},{FC=0},{F=16},{B=4.0},{E=3},{UU=11.8},{NN=1.5},{ALT4=},{PPATH=clbk/clbk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
F
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
UU
u
[mm]
NN
(N)
[mm]
HC
[mm]
CLBK4-10
CLBK4-10
너트 1개
4
7
1.5
M3
6
2.0
2
3.9
1.5
0.000
CLBK5-10
CLBK5-10
너트 1개
5
9
1.5
M4
6
2.5
2
4.9
1.5
0.000
CLBK6-10
CLBK6-10
너트 1개
6
10
1.5
M5
9
2.5
2
5.8
1.5
0.000
CLBK8-10
CLBK8-10
너트 1개
8
13
1.5
M6
9
3.0
2
7.8
1.5
0.000
CLBK10-15
CLBK10-15
너트 1개
10
16
1.5
M8
12
4.0
3
9.8
1.5
0.000
CLBK12-15
CLBK12-15
너트 1개
12
18
2.5
M10
16
4.0
3
11.8
1.5
0.000
CLBK13-15
CLBK13-15
너트 1개
13
24
2.5
M12
18
4.0
3
12.8
1.5
0.000
CLBK14-15
CLBK14-15
너트 1개
14
24
2.5
M12
18
5.0
3
13.8
1.5
0.000
CLBK15-15
CLBK15-15
너트 1개
15
24
2.5
M12
18
5.0
3
14.8
1.5
0.000
CLBK16-15
CLBK16-15
너트 1개
16
24
2.5
M12
18
5.0
3
15.8
1.5
0.000
CLBK20-15
CLBK20-15
너트 1개
20
27
2.5
M16
24
6.0
4
19.8
1.5
0.000
CLBK25-15
CLBK25-15
너트 1개
25
30
2.5
M16
24
8.0
5
24.8
1.5
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성