MCGS Φ40~Φ63 - Twin-Guid Cylinder
MINDMAN
Air cylinders
Guide Cylinders
Twin-Guide Cylinder
MCGS-Twin-Guide cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/guide_cylinders/twin_guide_cylinder/mcgs/mcgs_40_63_asmtab.prj},{NB=MCGS-03-40-25-0},{MODEL=MCGS},{PURPOSE=03},{TUBE=40},{STROKE=25},{ADSTROKE=0},{POS=0},{PT=},{SWITCH=},{WL=},{NSW=},{A=120},{B=54},{B1=27},{B2=27},{C=106},{DM=8},{DP=1.25},{DDM=8},{DDP=1.25},{DDD=20},{E=104},{E1=30},{F=44},{G=86},{GA=14.0},{GB=10.0},{GC=14.0},{H=40},{K=118},{K1=12},{L1=44},{MM1=6.8},{MM2=11},{MD=7.5},{N1=22},{P=Rc1/8},{PA=13},{PB=18.0},{Q1=16},{S=10},{VB=72},{W=38},{X=50},{XA=4},{XB=4.5},{XC=3},{XL=6},{YYM=8},{YYP=1.25},{YL=16},{PPATH=assemblies/mcgs_40_63_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TUBE
TUBE I.D.
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
DD
ⁿ/ₐ
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
GB
[mm]
GC
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
K1
[mm]
L1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N1
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
Q1
[mm]
S
[mm]
VB
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
XC
[mm]
XL
[mm]
YY
ⁿ/ₐ
YL
[mm]
N2
[mm]
WB
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
Q
[mm]
MCGS-03-40-25-0
40
120
54
27
27
106
M8x1.25
M8x1.25x20 dp
104
30
44
86
14.0
10.0
14.0
40
118
12
44
Φ6.8,Φ11x7.5dp
22
Rc1/8
13
18.0
16
10
72
38
50
4
4.5
3
6
M8x1.25
16
24.000
34.000
97.000
31.000
Φ20
MCGS-03-50-25-0
50
148
64
32
32
130
M10x1.5
M10x1.5x22 dp
130
40
60
110
14.0
11.0
12.0
46
146
16
44
Φ8.6,Φ14x9dp
24
Rc1/4
9
21.5
20
12
92
47
66
5
6.0
4
8
M10x1.5
20
24.000
36.000
106.500
34.500
Φ25
MCGS-03-63-25-0
63
162
78
39
39
142
M10x1.5
M10x1.5x22 dp
130
50
70
124
16.5
13.5
16.5
58
158
16
49
Φ8.6,Φ14x9dp
24
Rc1/4
14
28.0
20
12
110
55
80
5
6.0
4
8
M10x1.5
20
28.000
38.000
106.500
29.500
Φ25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성