MCGA03/13/53 - Twin-Guide Cylinder
MINDMAN
Air cylinders
Guide Cylinders
Twin-Guide Cylinder
MCGA Stop/Lift-Twin-Guide cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/guide_cylinders/twin_guide_cylinder/mcga03_13_53/mcga03_13_53_asmtab.prj},{NB=MCGA-03-40-30},{MODEL=MCGA},{PURPOSE=03},{TUBE=40},{STROKE=30},{POS=0},{PORTTHREAD=},{SWITCH=},{NSW=},{A=128},{B=59.0},{B1=52},{C=112},{C1=36},{DM=8},{DP=1.25},{DD=20},{E=80},{E11=0},{F1=6},{HM=6},{HP=1.00},{HD=12},{K1=25},{L=81.0},{L1=51.0},{MM=5},{MP=0.80},{MD=10},{N1=40.0},{N2=30},{P=5},{P1=14},{Q1=16},{Z=16.0},{Z1=16.5},{PPATH=assemblies/mcga03_13_53_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
ⁿ/ₐ
TUBE
TUBE I.D.
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
E1
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
G1
[mm]
H
ⁿ/ₐ
K
[mm]
K1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N1
[mm]
N2
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
Q
[mm]
Q1
[mm]
R
ⁿ/ₐ
U
[mm]
Z
[mm]
Z1
[mm]
MCGA-03-20-15
MCGA
20
75
34.0
32
63
20
M5X0.8X15dp
45
-
M4
32.000
16.000
M5X0.8X10dp
75.000
15
54.0
36.0
38.500
M4X0.7X8dp
22.5
20
4
6
12
10
Rc1/8
25.000
11.0
10.0
MCGA-03-32-30
MCGA
32
106
51.5
45
90
30
M8X1.25X20dp
63
-
M6
40.000
18.000
M6X1X12dp
100.000
20
66.5
41.5
0.000
M5X0.8X10dp
32.0
25
5
9
20
16
Rc1/8
30.000
12.0
12.0
MCGA-03-40-30
MCGA
40
128
59.0
52
112
36
M8X1.25X20dp
80
-
M6
50.000
20.000
M6X1X12dp
125.000
25
81.0
51.0
0.000
M5X0.8X10dp
40.0
30
5
14
25
16
Rc1/8
35.000
16.0
16.5
MCGA-03-50-30
MCGA
50
150
69.0
62
132
45
M10X1.5X25dp
100
20
M8
63.000
25.000
M8X1.25X16dp
140.000
30
87.0
52.0
0.000
M6X1X12dp
37.5
50
6
16
30
20
Rc1/4
40.000
16.0
17.5
MCGA-03-63-30
MCGA
63
180
87.0
78
156
53
M12X1.75X30dp
118
25
M10
80.000
40.000
M10X1.5X20dp
175.000
35
100.0
60.0
20.000
M8X1.25X16dp
47.5
60
9
16
35
20
Rc1/4
60.000
17.5
21.0
MCGA-03-80-30
MCGA
80
243
110.0
100
212
71
M16X2X40dp
160
30
M12
106.000
56.000
M10X1.5X20dp
224.000
40
110.5
62.5
0.000
M10X1.5X20dp
60.0
80
10
18
45
25
Rc3/8
75.000
22.0
19.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성