M911-4 - Spherical pressure screw
MICROMAT Spannhydraulik
Sonstiges
Pressure Screws
Powered by
CAD모델 선택
{micromat/sonstiges/druckschrauben/m9114.prj},{NB=911-4-M10},{BN=911-4-M10},{A=M10},{ZB=25},{B=10},{C=18},{D=10.5},{E=20},{SW=17},{NDM=10},{K=1.5},{L=10.5},{M=2.5},{N=8.0},{L0=15},{KG=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BN
Order-Nr.
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
ZB
Permissible load
[kN]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
D
dØ
[mm]
E
eØ
[mm]
SW
sw
[mm]
911-4-M08
911-4-M08
M8
10
8
13
7.2
13
11
911-4-M10
911-4-M10
M10
25
10
18
10.5
20
17
911-4-M12
911-4-M12
M12
25
12
18
10.5
20
17
911-4-M16
911-4-M16
M16
90
16
27
20.0
30
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Inductive Sensors
Balluff
13.06.2024
K0282 - Self-aligning pads
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성