M 509 - Blockzylinder doppeltwirkend, O-Ring-Anschluss bodenseitig, Längsbohrungen
MICROMAT Spannhydraulik
Blockzylinder
Doppeltwirkend
Powered by
CAD모델 선택
{micromat/blockzylinder/doppeltwirkend/m509_asmtab.prj},{NB=M 509, 509-1-040 (0)},{SA=},{HUB=25},{HUBST=0.000},{D=40},{SD=25},{WK=12.5},{DK=12.5},{ZK=7.7},{A=85},{B=63},{C=10},{G=10.5},{I=M10 x 15},{SX=17.0},{TX=11.0},{IM=10.000},{IL=15.000},{O=M16 x 25},{OD=16.000},{OL=25.000},{OP=2.000},{QXT=9.8 x 1.1},{Q=9.800},{T=1.100},{R=63},{S=40},{W=6.0},{OR=7 x 1.5},{SW=22},{HUBX=25,50,100,160,200},{PPATH=m509/m509_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BN
Bestell-Nr.
ⁿ/ₐ
L
Gesamtlänge L
[mm]
D
Kolben Ø D
[mm]
SD
Stangen Ø d
[mm]
WK
Wirksame Kolbenfläche
[cm2]
DK
Druckkraft (100 bar)
[kN]
ZK
Zugkraft (100 bar)
[kN]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
G
g Ø
[mm]
I
i (nur Hub 160/200)
[mm]
SX
Senkung x
[mm]
TX
tief x
[mm]
O
o x Gewindetiefe
ⁿ/ₐ
QXT
q Ø x t
[mm]
R
r
[mm]
S
s
[mm]
W
w Ø
[mm]
OR
O-Ring
[mm]
SW
[mm]
M 509, 509-1-016
509-1-016
62
16
10
2.0
2.0
1.2
60
35
6
6.5
-
10.5
6.0
M6 x 12
9.8 x 1.1
40
22
3.5
7 x 1.5
8
M 509, 509-1-020
509-1-020
68
20
14
3.1
3.1
1.6
60
35
7
6.5
-
10.5
6.0
M8 x 15
9.8 x 1.1
40
22
3.5
7 x 1.5
10
M 509, 509-1-025
509-1-025
71
25
16
4.9
4.9
2.9
65
45
7
8.5
M8 x 12
14.0
8.5
M10 x 15
9.8 x 1.1
50
30
4.0
7 x 1.5
13
M 509, 509-1-032
509-1-032
85
32
20
8.0
8.0
4.9
75
55
10
10.5
M10 x 15
17.0
11.0
M12 x 15
9.8 x 1.1
55
35
5.0
7 x 1.5
17
M 509, 509-1-040
509-1-040
89
40
25
12.5
12.5
7.7
85
63
10
10.5
M10 x 15
17.0
11.0
M16 x 25
9.8 x 1.1
63
40
6.0
7 x 1.5
22
M 509, 509-1-050
509-1-050
100
50
32
19.6
19.6
11.6
100
75
10
13.0
M12 x 18
20.0
13.0
M20 x 30
10.8 x 1.1
76
45
6.0
8 x 1.5
27
M 509, 509-1-063
509-1-063
116
63
40
31.1
31.1
18.6
125
95
14
17.0
M16 x 24
25.0
17.0
M27 x 40
13.8 x 1.5
95
65
8.0
10 x 2
36
M 509, 509-1-080
509-1-080
131
80
50
50.3
50.3
30.6
160
120
14
21.0
M20 x 30
32.0
21.0
M30 x 40
13.8 x 1.5
120
80
8.0
10 x 2
46
M 509, 509-1-100
509-1-100
145
100
63
78.4
78.4
47.4
200
150
15
25.0
M24 x 36
38.0
25.0
M42 x 60
13.8 x 1.5
158
108
8.0
10 x 2
55
M 509, 509-1-125
509-1-125
166
125
80
122.7
122.7
72.4
230
180
16
32.0
M30 x 45
46.0
32.0
M48 x 70
13.8 x 1.5
180
130
8.0
10 x 2
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성