Modèle A9-H300 - Poulie dentée monobloc pas 12,7 mm (1/2") pour courroie largeur 76,2 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulie_dentee_profil_xl_l_h
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulie_dentee_profil_xl_l_h/a9_h300.prj},{NB=michaud_chailly_A9-30H300F},{REF=A9-30H300F},{MAT=Acier},{SCHEMA=6F},{DENTS=30},{D1=18},{D2=127},{D3=121.29},{D4=119.90},{D5=80},{L1=100},{L2=85.7},{POIDS=7.90},{INFOS=INFOTEXTE},{N=327},{I=111.0},{VER=300},{PPATH=a9_hxx/a9_h_asmtpl.prj},{DESCRIPTION=30 H 300},{CNSORDERNO=15300030},{TYPE=2F},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-14H300...
A9-14H300F
Acier
6F
14
18
63
56.59
55.22
40
100
85.7
1.64
Michaud Chailly A9-15H300...
A9-15H300F
Acier
6F
15
18
66
60.64
59.27
45
100
85.7
1.91
Michaud Chailly A9-16H300...
A9-16H300F
Acier
6F
16
18
71
64.68
63.31
45
100
85.7
2.16
Michaud Chailly A9-17H300...
A9-17H300F
Acier
6F
17
18
75
68.72
67.35
45
100
85.7
2.43
Michaud Chailly A9-18H300...
A9-18H300F
Acier
6F
18
18
79
72.77
71.39
55
100
85.7
2.80
Michaud Chailly A9-19H300...
A9-19H300F
Acier
6F
19
18
83
76.81
75.44
60
100
85.7
3.16
Michaud Chailly A9-20H300...
A9-20H300F
Acier
6F
20
18
87
80.85
79.48
62
100
85.7
3.50
Michaud Chailly A9-21H300...
A9-21H300F
Acier
6F
21
18
91
84.89
83.52
65
100
85.7
3.87
Michaud Chailly A9-22H300...
A9-22H300F
Acier
6F
22
18
93
88.94
87.56
68
100
85.7
4.26
Michaud Chailly A9-23H300...
A9-23H300F
Acier
6F
23
18
97
92.98
91.61
72
100
85.7
4.68
Michaud Chailly A9-24H300...
A9-24H300F
Acier
6F
24
18
103
97.03
95.65
72
100
85.7
5.08
Michaud Chailly A9-25H300...
A9-25H300F
Acier
6F
25
18
106
101.06
99.69
72
100
85.7
5.45
Michaud Chailly A9-26H300...
A9-26H300F
Acier
6F
26
18
111
105.11
103.73
80
100
85.7
6.01
Michaud Chailly A9-27H300...
A9-27H300F
Acier
6F
27
18
115
109.15
107.78
80
100
85.7
6.45
Michaud Chailly A9-28H300...
A9-28H300F
Acier
6F
28
18
119
113.19
111.82
80
100
85.7
6.91
Michaud Chailly A9-30H300...
A9-30H300F
Acier
6F
30
18
127
121.29
119.90
80
100
85.7
7.90
Michaud Chailly A9-32H300...
A9-32H300F
Acier
6F
32
18
135
129.36
127.99
80
100
85.7
8.92
Michaud Chailly A9-33H300...
A9-33H300F
Acier
6F
33
18
140
133.40
132.03
80
100
85.7
9.46
Michaud Chailly A9-34H300...
A9-34H300F
Acier
6F
34
18
143
137.45
136.07
80
100
85.7
10.04
Michaud Chailly A9-35H300...
A9-35H300F
Acier
6F
35
18
148
141.49
140.12
80
100
85.7
10.62
Michaud Chailly A9-36H300...
A9-36H300F
Acier
6F
36
18
152
145.53
144.16
80
100
85.7
11.24
Michaud Chailly A9-38H300...
A9-38H300F
Acier
6F
38
18
158
153.62
152.24
80
100
85.7
12.44
Michaud Chailly A9-40H300...
A9-40H300F
Acier
6F
40
18
168
161.70
160.33
80
100
85.7
13.80
Michaud Chailly A9-44H300...
A9-44H300F
Fonte
6WF
44
24
184
177.87
176.50
80
100
85.7
7.22
Michaud Chailly A9-48H300...
A9-48H300F
Fonte
6WF
48
24
200
194.04
192.67
90
100
85.7
8.60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성