Modèle R1-01 - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rigides
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/rigides/r1_01.prj},{NB=michaud_chailly_61810-Y},{REF=61810-Y},{D1=50},{D2=65},{L1=7.0},{POIDS=0,052},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{WEB1=https://www.michaud-chailly.fr/fr/roulement-rigide-bille-ouvert-serie-6000-r1-01}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly S683-HLC
S683-HLC
3
7
2.0
0,001
Michaud Chailly 693-HLC
693-HLC
3
8
3.0
0,001
Michaud Chailly S693-HLC
S693-HLC
3
8
3.0
0,001
Michaud Chailly 623 SNR
623 SNR
3
10
4.0
0,002
Michaud Chailly 623 NTN
623 NTN
3
10
4.0
0,002
Michaud Chailly 684-HLC
684-HLC
4
9
2.5
0,001
Michaud Chailly MR104-HLC
MR104-HLC
4
10
3.0
0,001
Michaud Chailly 624 SNR
624 SNR
4
13
5.0
0,005
Michaud Chailly 685-HLC
685-HLC
5
11
3.0
0,001
Michaud Chailly S685-HLC
S685-HLC
5
11
3.0
0,001
Michaud Chailly 695
695
5
13
5.0
0,002
Michaud Chailly MR 126
MR 126
6
12
3.0
0,001
Michaud Chailly 686-HLC
686-HLC
6
13
3.5
0,002
Michaud Chailly S686-HLC
S686-HLC
6
13
3.5
0,002
Michaud Chailly 696-HLC
696-HLC
6
15
5.0
0,003
Michaud Chailly 687-HLC
687-HLC
7
14
3.5
0,002
Michaud Chailly S687-HLC
S687-HLC
7
14
3.5
0,002
Michaud Chailly 607 SNR
607 SNR
7
19
6.0
5
Michaud Chailly 688-HLC
688-HLC
8
16
4.0
0,004
Michaud Chailly S688-HLC
S688-HLC
8
16
4.0
0,003
Michaud Chailly 698-HLC
698-HLC
8
19
6.0
0,007
Michaud Chailly 608 SNR
608 SNR
8
22
7.0
12
Michaud Chailly 608 NTN
608 NTN
8
22
7.0
12
Michaud Chailly 689-HLC
689-HLC
9
17
4.0
0,003
Michaud Chailly 609 SNR
609 SNR
9
24
7.0
14
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle R1-01-SKF - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
29.03.2023
Modèle R1-03-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 étanchéités RS ou ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle R1-03 - Roulement rigide à billes avec 2 joints d'étanchéité (2RS)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
30.03.2023
Modèle R5-67 - Roulement à aiguilles sans bague intérieure - Série NK-RNA
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle F3-05 - Segment d'arrêt DIN 472 pour alésage - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R5-82 - Bague intérieure pour roulements à aiguilles, sans trou de g...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R1-02 - Roulement rigide à billes avec 2 flasques (2Z)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle R4-40-SKF - Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée, bague in...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R1-02-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 flasques Z, 2Z ou...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle F3-040 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
Modèle 23000 - Vis à tête cylindrique à six pans creux - ISO 4762 DIN 912 -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle F3-04 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F3-050 - Segment d'arrêt DIN 472 pour alésage - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성