Modèle B2-PFA - Pignon feutre lubrificateur sur axe
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_pfa.prj},{NB=michaud_chailly_B2-PFA-M030-814 907},{REF=B2-PFA-M030-814 907},{GTA=MIN},{MODULE=3},{PAS=},{Z=15},{D1=45.00},{D2=51.0},{D3=25},{D4=30},{L1=25},{L2=46.0},{D5=M 5},{D5X=5.000},{D5XX=4.134},{L3=10.0},{E1=20},{REFR=B2-PF-M030-230 814 },{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
GTA
Guidage taille
ⁿ/ₐ
MODULE
ⁿ/ₐ
PAS
[mm]
Z
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D5
[mm]
L3
[mm]
E1
[mm]
REFR
Pignon feutre de rechange
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly B2-PFA-P0...
B2-PFA-P020-800 900
0.637
2
30
19.10
20.4
8
20
10
31.0
M 4
8.0
13
B2-PF-P020-230 800
Michaud Chailly B2-PFA-M0...
B2-PFA-M010-810 900
10
1
20
20.00
22.0
8
20
10
31.0
M 4
8.0
13
B2-PF-M010-230 810
Michaud Chailly B2-PFA-M0...
B2-PFA-M015-811 901
1.5
15
22.50
25.5
12
20
12
33.0
M 4
8.0
13
B2-PF-M015-230 811
Michaud Chailly B2-PFA-P0...
B2-PFA-P050-801 901
15
1.592
5
15
23.87
27.1
12
20
12
33.0
M 4
8.0
13
B2-PF-P050-230 801
Michaud Chailly B2-PFA-P0...
B2-PFA-P050-802 902
20
1.592
5
15
23.87
27.1
12
20
15
36.0
M 4
8.0
13
B2-PF-P050-230 802
Michaud Chailly B2-PFA-M0...
B2-PFA-M020-812 903
2
15
30.00
34.0
15
20
15
36.0
M 4
8.0
13
B2-PF-M020-230 812
Michaud Chailly B2-PFA-P0...
B2-PFA-P075-803 905
25
2.387
7.5
15
35.81
40.6
20
25
20
41.0
M 5
10.0
15
B2-PF-P075-230 803
Michaud Chailly B2-PFA-M0...
B2-PFA-M025-813 905
2.5
15
37.50
42.5
20
25
20
41.0
M 5
10.0
15
B2-PF-M025-230 813
Michaud Chailly B2-PFA-M0...
B2-PFA-M030-814 907
3
15
45.00
51.0
25
30
25
46.0
M 5
10.0
20
B2-PF-M030-230 814
Michaud Chailly B2-PFA-P1...
B2-PFA-P100-804 908
35
3.183
10
15
45.75
54.1
30
40
30
51.5
M 5
10.0
20
B2-PF-P100-230 804
Michaud Chailly B2-PFA-P1...
B2-PFA-P125-805 909
3.979
12.5
15
59.68
67.6
40
50
40
61.5
M 6
12.0
30
B2-PF-P125-230 805
Michaud Chailly B2-PFA-M0...
B2-PFA-M040-815 908
4
15
60.00
68.0
30
40
30
51.5
M 5
10.0
20
B2-PF-M040-230 815
Michaud Chailly B2-PFA-M0...
B2-PFA-M050-816 909
5
15
75.00
85.0
40
50
40
61.5
M 6
12.0
30
B2-PF-M050-230 816
Michaud Chailly B2-PFA-P1...
B2-PFA-P160-806 910
5.093
16
15
76.40
86.6
50
60
50
71.5
M 6
12.0
30
B2-PF-P160-230 806
Michaud Chailly B2-PFA-M0...
B2-PFA-M060-817 910
6
15
90.00
102.0
50
60
50
71.5
M 6
12.0
30
B2-PF-M060-230 817
Michaud Chailly B2-PFA-P2...
B2-PFA-P200-807 911
6.366
20
16
105.70
118.4
50
60
60
81.5
M 6
12.0
30
B2-PF-P200-230 807
Michaud Chailly B2-PFA-P2...
B2-PFA-P250-808 911
7.958
25
12
100.30
116.2
50
60
60
81.5
M 6
12.0
30
B2-PF-P250-230 808
Michaud Chailly B2-PFA-M0...
B2-PFA-M080-818 911
8
15
120.00
136.0
50
60
60
81.5
M 6
12.0
30
B2-PF-M080-230 818
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성