Modèle B2-GGRT - Guidage à galets autoalignant - Type T
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_ggrt.prj},{NB=michaud_chailly_B2-GGRTE-63-V-W1-33600},{REF=B2-GGRTE-63-V-W1-3360},{SHOW=1},{REF2=B2-GGRTC-63},{REF3=B2-GGRTR-63-V},{TYPE=T},{N=1},{L=3360},{POS=0},{LMX=215.000},{FIXA=V},{TYPEX=1.000},{L7=63},{H1=50.5},{H1X=50.500},{H1MIN=-},{H1MAX=-},{L1=62.0},{L2=188},{L3=225},{E2=168},{H8=10},{E1=34},{H7=20.2},{D1=M 8},{D3=-},{D3X=9.000},{D2=-},{D2X=15.000},{D4=11},{H6=8.0},{H5=5.2},{H9=28.00},{R=2x45},{E4=80},{VIS=M 8X20},{LMAX=3600},{L5=40},{L6=40},{IP=5.000},{HL=41.500},{EP=60.000},{DEC=0.500},{PPATH=b2_ggrta_43_bm/b2_ggrt_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Ensemble (rail+chariot(s)) - Référence
ⁿ/ₐ
REF2
Chariot seul - Référence
ⁿ/ₐ
REF3
Rail seul - Référence
ⁿ/ₐ
TYPE
Type de rail - Référence
ⁿ/ₐ
L7
[mm]
H1
[mm]
H1MIN
[mm]
H1MAX
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
E2
[mm]
H8
[mm]
E1
[mm]
H7
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
H6
[mm]
H5
[mm]
H9
[mm]
R
[mm]
E4
[mm]
VIS
Type de vis (Torx)
[mm]
LMAX
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
Michaud Chailly B2-GGRTE-...
B2-GGRTE-18-C-W1-160
B2-GGRTC-18
B2-GGRTR-18-C
T
18
16.5
-
-
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.8
2.0
8.25
1.5
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRTE-...
B2-GGRTE-18-C-W1-240
B2-GGRTC-18
B2-GGRTR-18-C
T
18
16.5
-
-
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.8
2.0
8.25
1.5
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRTE-...
B2-GGRTE-18-C-W1-320
B2-GGRTC-18
B2-GGRTR-18-C
T
18
16.5
-
-
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.8
2.0
8.25
1.5
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRTE-...
B2-GGRTE-18-C-W1-400
B2-GGRTC-18
B2-GGRTR-18-C
T
18
16.5
-
-
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.8
2.0
8.25
1.5
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRTE-...
B2-GGRTE-18-C-W1-480
B2-GGRTC-18
B2-GGRTR-18-C
T
18
16.5
-
-
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.8
2.0
8.25
1.5
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRTE-...
B2-GGRTE-18-C-W1-560
B2-GGRTC-18
B2-GGRTR-18-C
T
18
16.5
-
-
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.8
2.0
8.25
1.5
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRTE-...
B2-GGRTE-18-C-W1-640
B2-GGRTC-18
B2-GGRTR-18-C
T
18
16.5
-
-
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.8
2.0
8.25
1.5
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRTE-...
B2-GGRTE-18-C-W1-720
B2-GGRTC-18
B2-GGRTR-18-C
T
18
16.5
-
-
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.8
2.0
8.25
1.5
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRTE-...
B2-GGRTE-18-C-W1-800
B2-GGRTC-18
B2-GGRTR-18-C
T
18
16.5
-
-
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.8
2.0
8.25
1.5
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRTE-...
B2-GGRTE-18-C-W1-880
B2-GGRTC-18
B2-GGRTR-18-C
T
18
16.5
-
-
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.8
2.0
8.25
1.5
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRTE-...
B2-GGRTE-18-C-W1-960
B2-GGRTC-18
B2-GGRTR-18-C
T
18
16.5
-
-
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.8
2.0
8.25
1.5
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRTE-...
B2-GGRTE-18-C-W1-1040
B2-GGRTC-18
B2-GGRTR-18-C
T
18
16.5
-
-
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.8
2.0
8.25
1.5
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRTE-...
B2-GGRTE-18-C-W1-1120
B2-GGRTC-18
B2-GGRTR-18-C
T
18
16.5
-
-
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.8
2.0
8.25
1.5
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRTE-...
B2-GGRTE-18-C-W1-1200
B2-GGRTC-18
B2-GGRTR-18-C
T
18
16.5
-
-
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.8
2.0
8.25
1.5
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRTE-...
B2-GGRTE-18-C-W1-1280
B2-GGRTC-18
B2-GGRTR-18-C
T
18
16.5
-
-
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.8
2.0
8.25
1.5
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRTE-...
B2-GGRTE-18-C-W1-1360
B2-GGRTC-18
B2-GGRTR-18-C
T
18
16.5
-
-
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.8
2.0
8.25
1.5
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRTE-...
B2-GGRTE-18-C-W1-1440
B2-GGRTC-18
B2-GGRTR-18-C
T
18
16.5
-
-
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.8
2.0
8.25
1.5
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRTE-...
B2-GGRTE-18-C-W1-1520
B2-GGRTC-18
B2-GGRTR-18-C
T
18
16.5
-
-
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.8
2.0
8.25
1.5
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRTE-...
B2-GGRTE-18-C-W1-1600
B2-GGRTC-18
B2-GGRTR-18-C
T
18
16.5
-
-
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.8
2.0
8.25
1.5
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRTE-...
B2-GGRTE-18-C-W1-1680
B2-GGRTC-18
B2-GGRTR-18-C
T
18
16.5
-
-
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.8
2.0
8.25
1.5
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRTE-...
B2-GGRTE-18-C-W1-1760
B2-GGRTC-18
B2-GGRTR-18-C
T
18
16.5
-
-
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.8
2.0
8.25
1.5
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRTE-...
B2-GGRTE-18-C-W1-1840
B2-GGRTC-18
B2-GGRTR-18-C
T
18
16.5
-
-
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.8
2.0
8.25
1.5
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRTE-...
B2-GGRTE-18-C-W1-1920
B2-GGRTC-18
B2-GGRTR-18-C
T
18
16.5
-
-
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.8
2.0
8.25
1.5
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRTE-...
B2-GGRTE-18-C-W1-2000
B2-GGRTC-18
B2-GGRTR-18-C
T
18
16.5
-
-
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.8
2.0
8.25
1.5
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRTE-...
B2-GGRTE-18-V-W1-160
B2-GGRTC-18
B2-GGRTR-18-V
T
18
16.5
-
-
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
-
-
5
2.8
2.0
8.25
1.5
80
M 4X8
2000
40
40
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성