Modèle E6-155 - Joint VA pour arbre tournant à effet axial - Elastomère fluore FPM
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Etanchéité
joints_v
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/etancheite/joints_v/e6_155.prj},{NB=michaud_chailly_E6-155-55_53},{REF=E6-155-55},{MAT=Elastomère fluoré FPM},{D1=53},{D2=49.0},{D3=d1+3},{D4=d1+15},{L1=9.0},{L2=5.5},{L3=7.0},{H1=5 ±1},{H11=5.000},{D11=53.000},{D12=58.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=e6-155.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
Michaud Chailly E6-155-18
E6-155-18
Elastomère fluoré FPM
16.0
d1+2
d1+9
5.5
3.4
4.5
3 ±0.6
Michaud Chailly E6-155-30
E6-155-30
Elastomère fluoré FPM
27.0
d1+3
d1+12
7.5
4.7
6.0
4 ±0.8
Michaud Chailly E6-155-35
E6-155-35
Elastomère fluoré FPM
31.0
d1+3
d1+12
7.5
4.7
6.0
4 ±0.8
Michaud Chailly E6-155-40
E6-155-40
Elastomère fluoré FPM
36.0
d1+3
d1+15
9.0
5.5
7.0
5 ±1
Michaud Chailly E6-155-45
E6-155-45
Elastomère fluoré FPM
40.0
d1+3
d1+15
9.0
5.5
7.0
5 ±1
Michaud Chailly E6-155-50
E6-155-50
Elastomère fluoré FPM
45.0
d1+3
d1+15
9.0
5.5
7.0
5 ±1
Michaud Chailly E6-155-55
E6-155-55
Elastomère fluoré FPM
49.0
d1+3
d1+15
9.0
5.5
7.0
5 ±1
Michaud Chailly E6-155-60
E6-155-60
Elastomère fluoré FPM
54.0
d1+3
d1+15
9.0
5.5
7.0
5 ±1
Michaud Chailly E6-155-80
E6-155-80
Elastomère fluoré FPM
72.0
d1+4
d1+18
11.0
6.8
9.0
6 ±1.2
Michaud Chailly E6-155-85
E6-155-85
Elastomère fluoré FPM
76.0
d1+4
d1+18
11.0
6.8
9.0
6 ±1.2
Michaud Chailly E6-155-90
E6-155-90
Elastomère fluoré FPM
81.0
d1+4
d1+18
11.0
6.8
9.0
6 ±1.2
Michaud Chailly E6-155-95
E6-155-95
Elastomère fluoré FPM
85.0
d1+4
d1+18
11.0
6.8
9.0
6 ±1.2
Michaud Chailly E6-155-10...
E6-155-100
Elastomère fluoré FPM
90.0
d1+4
d1+18
11.0
6.8
9.0
6 ±1.2
Michaud Chailly E6-155-11...
E6-155-110
Elastomère fluoré FPM
99.0
d1+4
d1+21
12.8
7.9
10.5
7 ±1.6
Michaud Chailly E6-155-17...
E6-155-170
Elastomère fluoré FPM
153.0
d1+5
d1+24
14.5
9.0
12.0
8 ±1.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성