카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
SKILLAIR 100-200-300 Progressive starter
Metalwork
FRL units
SKILLAIR Series
SKILLAIR Progressive starter
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/frl_units/skillair_series/skillair_progressive_starter/progressive_starter_asmtab.prj},{NB=3267001A},{SIZE=100},{G=WITHOUT END PLATES},{GX='WITHOUT END PLATES','WITHOUT END PLATES','1/4','1/4','3/8','3/8'},{TOC=PNEUMATIC},{TOCX='PNEUMATIC','PNEUMATIC' ,'SOLENOID','SOLENOID'},{U= },{C=50},{D=43},{E=106.0},{F=26},{H=43.0},{I=34.5},{L=M4 hole},{M=G1/8},{PPATH=parts/progressive_starter_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
DC
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
relief
[mm]
R
(pilot - pneumatic version)
[mm]
3267001A
3267001A
100
APR 100 PNEUMATIC WITHO...
121
83
50
43
106.0
26
43.0
34.5
M4 hole
G1/8
G1/8
3471000A
3471000A
200
APR 200 PNEUMATIC WITHO...
93.5
92
63
55
78.5
36
55.5
36.0
M5 hole
G1/4
G1/8
4471900A
4471900A
300
APR 300 PNEUMATIC WITHO...
110
122
72
65
92.0
42
65.0
74.0
M5 hole
G1/2
G1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성