카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Fitting D12 single ring male
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Fittings series D
Fittings series D12
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/fittings_series_d/fittings_series_d12/fittings_series_d12.prj},{NB=2412001},{IDNR=},{CODE=2412001},{REF=D12},{A=1/8},{ANDM=9.728},{G=1/8},{GNDM=9.728},{B=14},{C=13.5},{L=15},{L1=21.5},{P=7},{LX1=11.800},{LX2=10.000},{LX3=4.350},{D1=10.000},{D2=5.500},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
P
[mm]
2412001
2412001
D12
1/8
1/8
14
13.5
15
21.5
7
2412002
2412002
D12
1/4
1/4
18
17.0
17
25.5
8
2412003
2412003
D12
3/8
3/8
21
20.5
20
31.0
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성