카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Central tee male extended technopolymer RL37
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Automatic fittings
Technopolymer fittings
Central tee male extended technopolymer RL37
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/automatic_fittings/technopolymer_fittings/central_male_rl37/central_male_rl37.prj},{NB=2L37006},{CODE=2L37006},{REF=RL37},{DI1=6},{F=M5},{CH=8},{P=4},{L=36.0},{L1=27.8},{E=9.0},{E1=11.3},{INFO=Catalogue},{V1=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI1
Ø Diameter
[mm]
F
[mm]
CH
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
2L37001
2L37001
RL37
4
M5
8
4
32.8
26.7
9.0
9.2
2L37020
2L37020
RL37
4
M7
8
5
32.8
27.5
9.8
9.2
2L37002
2L37002
RL37
4
1/8
12
6
32.8
25.3
14.0
9.2
2L37006
2L37006
RL37
6
M5
8
4
36.0
27.8
9.0
11.3
2L37007
2L37007
RL37
6
1/8
12
6
38.0
30.9
14.0
11.3
2L37008
2L37008
RL37
6
1/4
14
8
38.0
33.2
18.0
11.3
2L37009
2L37009
RL37
8
1/8
12
6
40.4
32.1
14.0
13.8
2L37010
2L37010
RL37
8
1/4
14
8
40.4
34.4
18.0
13.8
2L37012
2L37012
RL37
10
1/4
14
8
46.6
38.0
18.0
16.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성