카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Central tee, male, cylindrical, rotary XR32
Metalwork
Fittings and Accessories
Fitting and Accessories INOX
Push-in Fittings, stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fitting_and_accessories_inox/push_in_fittings/cen_tee_male_cyl_rot_xr32.prj},{NB=2L32009X},{CODE=2L32009X},{REF=XR32},{DI=6},{F=1/4},{FD=13.157},{CH=16},{E=18.0},{E1=12},{E1X=11.000},{L=42},{LX=42.405},{LX1=10.646},{LX2=2.703},{L1=24.5},{P=6.5},{INFO=Catalogue},{DI1=8.500},{DI3=6.900},{DA1=11.500},{DA2=9.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
F
[mm]
CH
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
P
[mm]
2L32001X
2L32001X
XR32
4
M5
9
10.0
9
34
18.0
4.0
2L32002X
2L32002X
XR32
4
1/8
13
14.5
9
34
20.0
5.0
2L32008X
2L32008X
XR32
6
1/8
13
14.5
12
42
22.5
5.0
2L32009X
2L32009X
XR32
6
1/4
16
18.0
12
42
24.5
6.5
2L32010X
2L32010X
XR32
8
1/8
13
14.5
14
43
22.5
5.0
2L32011X
2L32011X
XR32
8
1/4
16
18.0
14
43
24.5
6.5
2L32013X
2L32013X
XR32
10
1/4
16
18.0
16
50
25.5
6.5
2L32014X
2L32014X
XR32
10
3/8
21
23.5
16
50
27.0
7.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성