카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Twin rod cylinder series TWNC version 3 series
Metalwork
Actuators
Twin rod cylinder series TWNC
Series TWNC series 3
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/twin_rod_cyl_ser_twnc/twin_rod_serie_3/twin_rod_serie_3_asmtab.prj},{NB=W1403500025/0-1-0-0-0},{D=50},{TYPE=0},{EX=Series 3},{HUB=25},{HUBST=0},{AC3=1},{AC4=0},{AC5=0},{XV=0},{MAT=},{INFO=Catalogue},{PL=14},{PL1=14},{A=10.0},{A1=10},{B=40},{CH1=17},{CH2=24},{CH3=8},{TG=46.5},{VA=4},{EE=G1/4},{RT=M8},{E=46.5},{L0=106},{BG=17.5},{N=5.5},{P=6},{P1=6},{P2=30},{Q=6},{Q1=6},{C=18},{C1=25},{DD=20},{F=32},{I=30},{K=50},{KK=M16x1.5},{S=12},{O=5},{V=43},{VD=13.0},{U=54},{G2=M8},{G3=M8},{WH=37},{G=G1/4},{G1=M8},{M=12},{R=},{T=65},{XMIN=91.5},{MALEHINGEVER=12},{COUNTERHINGEVER=22},{PPATH=twin_rod_serie_3_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
Diameter
ⁿ/ₐ
EX
Execution
ⁿ/ₐ
PL
[mm]
PL1
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
CH3
[mm]
TG
[mm]
VA
[mm]
EE
[mm]
RT
[mm]
E
[mm]
L0
[mm]
BG
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
Q
[mm]
Q1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
DD
D
ⁿ/ₐ
F
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
KK
[mm]
S
[mm]
O
[mm]
V
[mm]
VD
[mm]
U
[mm]
G2
ⁿ/ₐ
G3
ⁿ/ₐ
WH
[mm]
G
ⁿ/ₐ
G1
ⁿ/ₐ
G4
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
S1
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
Z
[mm]
CH
[mm]
W1403320025
W1403320025
32
Series 3
10
13
10.0
10
30
10
17
6
32.5
4
G1/8
M6
32.5
100
14.5
4.5
6
8
19
4
-
15
16
12
22
18
32
M10x1.25
10
4
40
6.5
45
M6
-
26
G1/8
M6
-
47
-
100
77
9
-
47
-
-
-
W1403400025
W1403400025
40
Series 3
12
12
10.0
10
35
13
19
6
38.0
4
G1/4
M6
38.0
100
14.5
4.5
6
6
22
4
4
15
20
16
24
22
40
M12x1.25
10
4
40
8.0
49
M8
-
30
G1/4
M6
-
53
-
100
76.5
9
-
52
-
-
-
W1403500025
W1403500025
50
Series 3
14
14
10.0
10
40
17
24
8
46.5
4
G1/4
M8
46.5
106
17.5
5.5
6
6
30
6
6
18
25
20
32
30
50
M16x1.5
12
5
43
13.0
54
M8
M8
37
G1/4
M8
-
65
-
106
78
12
-
65
-
-
-
W1403630025
W1403630025
63
Series 3
16
16
10.0
10
45
17
24
8
56.5
4
G3/8
M8
56.5
116
17.5
5.5
6
6
38
6
6
22
25
20
32
38
63
M16x1.5
16
5
47
14.0
69
M10
M10
37
G3/8
M8
-
75
-
116
86
12
-
75
-
-
-
W1403800025
W1403800025
80
Series 3
18
18
12.0
12
45
22
30
10
72.0
4
G3/8
M10
72.0
131
21.5
5.5
10
10
50
7
7
25
33
25
40
48
80
M20x1.5
22
5
50
12.0
89
M12
M12
46
G3/8
M10
-
95
-
131
98
16
-
95
-
-
-
W1403A10025
W1403A10025
100
Series 3
20
20
12.0
12
55
22
30
10
89.0
4
G1/2
M10
89.0
138
21.5
5.5
10
10
70
7
7
25
38
25
40
60
100
M20x1.5
22
5
50
14.0
109
M12
M12
51
G1/2
M10
-
115
-
138
103
16
-
115
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성