카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
KIT FOR SWING VERSION
Metalwork
Actuators
Rodless cylinders with magnetic sliding series MAGNETIC SLIDE
Accessories for cylinders series MAGNETIC SLIDE
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/rodless_cyl_mag_slid/accessories_cyl_magnetic/rodless_magnetic_kit_asmtab.prj},{NB=0950164050-16},{IDNR=},{CODE=0950164050},{DI=16},{A=67},{B=40},{D=10},{F=5.5},{FX=4.0},{H=28.5},{H1=46},{H2=40},{H3=7},{I=26},{I2=26},{L=73.5},{L1=53},{L2=52},{S=4},{WG=288},{PPATH=rodless_magnetic_kit_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
F
±0.1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
I
[mm]
I2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
WG
Weight
[g]
0950164050-16
0950164050
16
67
40
10
5.5
28.5
46
40
7
26
26
73.5
53
52
4
288
0950204050-20
0950204050
20
74
42
10
5.5
32.0
53
43
7
32
32
80.5
60
59
4
345
0950254050-25
0950254050
25
87
50
12
6.5
38.0
63
50
8
36
36
96.5
68
68
5
576
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성