카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Mini-cylinders series RNDC
Metalwork
Actuators
Stainless steel cylinders
Stainless steel round cylinders RNDC
Stainless steel round cylinders RNDC
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/inox_cylinders/rndc/cyl_rndc/rndc_asmtab.prj},{NB=W1800400000/0-----},{DS=Stainless steel cylinder},{DI=40},{TYPE=0},{VERSION=0},{HUB=0},{HUBST=0},{AC1=},{AC2=},{AC3=},{AC4=},{AC5=},{A=44.0},{CH1=13},{D=M38x1.5},{E=M10x1},{F=24},{G=38},{I=113},{L=198},{L1=251},{M=M12x1.75},{N=16},{O=G1/4},{P=46},{R=89},{S=16},{T=57},{V=35},{W=45},{PPATH=rndc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DS
Description
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
A
[mm]
CH1
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
ØG
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P
ØP
[mm]
R
[mm]
S
ØS
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
W1800320000
W1800320000
Stainless steel cylinder
32
36.5
10
M30x1.5
M8x1
20
30
96
168
212
M10x1.5
14
G1/8
38
78
12
47
30
38
W1800400000
W1800400000
Stainless steel cylinder
40
44.0
13
M38x1.5
M10x1
24
38
113
198
251
M12x1.75
16
G1/4
46
89
16
57
35
45
W1800500000
W1800500000
Stainless steel cylinder
50
55.0
17
M45x1.5
M12x1.5
32
45
120
220
284
M16x2
18
G1/4
57
96
20
62
38
50
W1800630000
W1800630000
Stainless steel cylinder
63
67.5
17
M45x1.5
M14x1.5
32
45
124
224
288
M16x2
18
G3/8
70
98
20
63
38
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성