SFNI - Ball screw
Melucci
Ball screws MTECH
Ball screws MTECH
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/viti/ball_screw_nuts/sfni.prj},{NB=SFNIR3205-4},{MOD=SFNIR3205-4},{D=32},{LL=5},{DA=3.180},{DD=46},{A=72},{B=12},{L=52},{W=58},{X=6.5},{Y=11.5},{Z=6.5},{Q=M8x1},{N=4},{LRCA=1313},{LRCOA=3861}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MOD
Model
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
LL
l - Lead
[mm]
DA
Da - Ball Diameter
[mm]
DD
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
N
n - Circuits number
ⁿ/ₐ
LRCA
Load Rating Ca
[kgf]
LRCOA
Load Rating Coa
[kgf]
SFNIR1605-4
SFNIR1605-4
16
5
3.180
30
49
10
45
39
4.5
8.0
4.5
M6x1
4
919
1789
SFNIR1610-3
SFNIR1610-3
16
10
3.180
34
58
10
57
45
5.5
9.5
5.5
M6x1
3
669
1223
SFNIR2005-4
SFNIR2005-4
20
5
3.180
34
57
11
51
45
5.5
9.5
5.5
M6x1
4
1065
2376
SFNIR2505-4
SFNIR2505-4
25
5
3.180
40
63
11
51
51
5.5
9.5
5.5
M8x1
4
1137
2830
SFNIR2510-4
SFNIR2510-4
25
10
4.760
46
72
12
80
58
6.5
11.5
6.5
M6x1
4
1792
3714
SFNIR3205-4
SFNIR3205-4
32
5
3.180
46
72
12
52
58
6.5
11.5
6.5
M8x1
4
1313
3861
SFNIR3210-4
SFNIR3210-4
32
10
6.350
54
88
15
85
70
9.0
14.0
9.0
M8x1
4
3201
7154
SFNIR4005-4
SFNIR4005-4
40
5
3.180
56
90
15
55
72
9.0
14.0
8.5
M8x1
4
1477
5042
SFNIR4010-4
SFNIR4010-4
40
10
6.350
62
104
18
88
82
11.0
17.5
11.0
M8x1
4
3707
9503
SFNIR5010-4
SFNIR5010-4
50
10
6.350
72
114
18
88
92
11.0
17.5
11.0
M8x1
4
4219
12450
SFNIR6310-4
SFNIR6310-4
63
10
6.350
85
131
22
93
107
14.0
20.0
13.0
M8x1
4
4815
16576
SFNIR8010-4
SFNIR8010-4
80
10
6.350
105
150
22
93
127
14.0
20.0
13.0
M8x1
4
5336
21320
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성