BSH - Ball screw
Melucci
Ball screws MTECH
Ball screws MTECH
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/viti/ball_screw_nuts/bsh.prj},{NB=BSHR01404-3},{MOD=BSHR01404-3},{D=14},{LL=4.0},{DA=2.500},{DD=32.1},{A=M25x1.5P },{B=10.0},{L=35.0},{L1=11.00},{NN=3.0},{L2=-},{Q=-},{N=1x3 },{LRCA=748},{LRCOA=1609},{K=26}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MOD
Model
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
LL
l - Lead
[mm]
DA
Da - Ball Diameter
[mm]
DD
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
NN
N
[mm]
L2
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
N
n - Circuits number
ⁿ/ₐ
LRCA
Load Rating Ca
[kgf]
LRCOA
Load Rating Coa
[kgf]
BSHR0082.5-2.5
BSHR0082.5-2.5
8
2.5
1.200
17.5
M15x1P
7.5
23.5
10.00
3.0
-
-
2.5x1
189
381
BSHR01002-3.5
BSHR01002-3.5
10
2.0
1.200
19.5
M17x1P
7.5
22.0
3.00
3.2
-
-
3.5x1
277
664
BSHR01004-2.5
BSHR01004-2.5
10
4.0
2.000
25.0
M20x1P
10.0
34.0
3.00
3.0
-
-
2.5x1
400
754
BSHR01204-3.5
BSHR01204-3.5
12
4.0
2.500
25.5
M20x1P
10.0
34.0
13.00
3.0
-
-
3.5x1
804
1649
BSHR01205-3.5
BSHR01205-3.5
12
5.0
2.500
25.5
M20x1P
10.0
39.0
16.25
3.0
-
-
3.5x1
801
1644
BSHR01404-3
BSHR01404-3
14
4.0
2.500
32.1
M25x1.5P
10.0
35.0
11.00
3.0
-
-
1x3
748
1609
BSHR01604-3
BSHR01604-3
16
4.0
2.381
29.0
M22x1.5P
8.0
32.0
4.00
3.2
-
-
1x3
759
1804
BSHR01605-3
BSHR01605-3
16
5.0
3.175
32.5
M26x1.5P
12.0
42.0
19.25
3.0
-
-
1x3
1077
2289
BSHR01610-2
BSHR01610-2
16
10.0
3.175
32.0
M26x1.5P
12.0
50.0
3.00
4.0
3
M4
1x2
675
1316
BSHR02005-3
BSHR02005-3
20
5.0
3.175
38.0
M35x1.5P
15.0
45.0
20.30
3.0
-
-
1x3
1211
2906
BSHR02505-4
BSHR02505-4
25
5.0
3.175
43.0
M40x1.5P
19.0
69.0
32.11
3.0
8
M6
1x4
1724
4904
BSHR02510-4
BSHR02510-4
25
10.0
4.762
43.0
M40x1.5P
19.0
84.0
8.00
6.0
8
M6
1x4
2954
7295
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성