MTF - Standard Type Planetary gearbox
Melucci
Precision planetary reducer
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/riduttori/plf.prj},{NB=MTF0803S1P0 SINGLE},{SER=MTF},{SIZE=80},{STAGE=SINGLE},{RATIO=3},{OSK=S1},{P=P0},{TR=12},{MRF=1300},{MAF=660},{SL=20000 h},{OT=-25°C ~ +90°C},{L=Synthetic Grease},{PC=IP65},{MP=Any direction},{NL=≤65},{D1=Φ20},{D1X=20},{D2=Φ80},{D2X=80},{D3=Φ19},{D3X=19},{D4=Φ70},{D4X=70.0},{D5=Φ100},{D5X=100},{D6=Φ6.5},{D6X=6.5},{D7=Φ90},{D7X=90},{D8=M6},{D8X=6},{D9=M6},{D9X=6},{L1=36.0},{L2=3},{L3=10},{L4=40.5},{L5=5.0},{L6=42},{C1=90},{C1X=90},{C2=80},{C2X=80},{S1=3},{S2=25},{S3=22.5},{B=6},{K1X=5},{K1=5},{K2=Φ15},{K2X=15},{K3=17.3},{K3X=17.3},{K4=30},{K4X=30},{K5=20},{K5X=20},{K6=24},{K6X=24},{D8L=10},{D9L=18},{STAGEX='SINGLE','SINGLE','DOUBLE','DOUBLE'},{SIZEX=080},{PX='P0','P1','P2'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Taglia
ⁿ/ₐ
ROT
Rated output torque
[Nm]
MOT
Max Output Torque
[Nm]
RIS
Rated Input speed
[rpm]
MIS
Max Input Speed
[rpm]
P1
Precision Backlash
[arcmin]
P2
Standard Backlash
[arcmin]
TR
Torsional Rigidity
[Nm/arcmin]
MRF
Max radial force
[N]
MAF
Max axial force
[N]
SL
Service life
ⁿ/ₐ
E
Efficency
ⁿ/ₐ
W
[Kg]
OT
Operating temperature
ⁿ/ₐ
L
Lubrification
ⁿ/ₐ
PC
Protection class
ⁿ/ₐ
MP
Mounting Position
ⁿ/ₐ
NL
Noise level
[dB(A)]
MOI
Moment of inertia
[Kgcm^2]
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
D5
ⁿ/ₐ
D6
ⁿ/ₐ
D7
ⁿ/ₐ
D8
ⁿ/ₐ
D9
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
C1
ⁿ/ₐ
C2
ⁿ/ₐ
S1
ⁿ/ₐ
S2
ⁿ/ₐ
S3
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
K1
ⁿ/ₐ
K2
ⁿ/ₐ
K3
ⁿ/ₐ
K4
ⁿ/ₐ
K5
ⁿ/ₐ
K6
ⁿ/ₐ
MTF0603S1P0 SINGLE
MTF0603S1P0
MTF
60
28
84
3000
5000
≤6
≤7
6
460
230
20000 h
≥97%
0.99
-25°C ~ +90°C
Synthetic Grease
IP65
Any direction
≤63
0.63
Φ14
Φ50
Φ14
Φ50
Φ70
Φ5.5
Φ70
M4
M5
30.0
3
11
35.0
4.0
31
115.0
60
60
3
20
16.0
5
3
Φ10
11.4
20
15
18
MTF0803S1P0 SINGLE
MTF0803S1P0
MTF
80
105
315
3000
5000
≤6
≤7
12
1300
660
20000 h
≥97%
2.10
-25°C ~ +90°C
Synthetic Grease
IP65
Any direction
≤65
3.48
Φ20
Φ80
Φ19
Φ70
Φ100
Φ6.5
Φ90
M6
M6
36.0
3
10
40.5
5.0
42
139.0
90
80
3
25
22.5
6
5
Φ15
17.3
30
20
24
MTF0903S1P0 SINGLE
MTF0903S1P0
MTF
90
113
339
3000
5000
≤6
≤7
12
1300
660
20000 h
≥97%
2.50
-25°C ~ +90°C
Synthetic Grease
IP65
Any direction
≤65
3.48
Φ20
Φ80
Φ19
Φ70
Φ100
Φ6.5
Φ90
M6
M6
36.0
3
10
40.5
6.0
47
276.0
.90
90
3
25
22.5
6
5
Φ15
17.3
30
20
24
MTF1203S1P0 SINGLE
MTF1203S1P0
MTF
120
150
450
3000
5000
≤6
≤7
22
3200
1600
20000 h
≥97%
4.98
-25°C ~ +90°C
Synthetic Grease
IP65
Any direction
≤67
12.84
Φ25
Φ110
Φ22
Φ110
Φ130
Φ8.5
Φ145
M8
M10
50.0
4
18
55.5
10.0
62
210.0
120
120
5
40
28.0
8
6
Φ20
22.8
38
27
32
MTF1603S1P0 SINGLE
MTF1603S1P0
MTF
160
323
969
2500
3600
≤6
≤7
50
6520
3260
20000 h
≥97%
18.20
-25°C ~ +90°C
Synthetic Grease
IP65
Any direction
≤68
36.72
Φ40
Φ130
Φ35
Φ114.3
Φ185
Φ11
Φ200
M12
M16
80.0
5
20
87.0
10.0
81
276.0
165
176
5
65
43.0
12
10
Φ35
38.3
58
35
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성