LMKP L - LMF/KP L Support ball bushing
Melucci
Ball bushing MTECH
LMF/KP L
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/linear_bushing/lmf_kp_l/lmkp_l.prj},{NB=LMKP16LUU-5},{ST=LMKP16LUU},{BC=5},{DR=16},{DRT=0/-10},{D=28},{DT=0/-16},{L=70},{I=6},{D1=48},{K=37},{H=6},{PCD=38},{D1XD2XH=4.5x7.5x4.1},{ECC=15},{C=1230},{CO=1250},{WG=190},{RR=0.840},{HD1=4.5},{HD2=7.5},{HH=4.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
ST
Seal Type
ⁿ/ₐ
BC
Ball Circiut
ⁿ/ₐ
DR
dr
[mm]
DRT
dr Tolerance
[μm]
D
øD
[mm]
DT
D Tolerance
[μm]
L
+-0.3
[mm]
I
[mm]
D1
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
PCD
[mm]
D1XD2XH
d1xd2xh
[mm]
ECC
Eccentricity
ⁿ/ₐ
C
Basic Load Rating
[N]
CO
Basic Load Rating
[N]
WG
Weight
[g]
LMKP6LUU-4
LMKP6LUU-4
LMKP6LUU
4
6
0/-10
12
0/-13
35
5
28
22
5
20
3.5x6x3.1
15
323
529
31
LMKP8LUU-4
LMKP8LUU-4
LMKP8LUU
4
8
0/-10
15
0/-13
45
5
32
25
5
24
3.5x6x3.1
15
430
784
51
LMKP10LUU-4
LMKP10LUU-4
LMKP10LUU
4
10
0/-10
19
0/-16
55
6
40
30
6
29
4.5x7.5x4.1
15
588
1100
98
LMKP12LUU-4
LMKP12LUU-4
LMKP12LUU
4
12
0/-10
21
0/-16
57
6
42
32
6
32
4.5x7.5x4.1
15
813
1570
110
LMKP13LUU-4
LMKP13LUU-4
LMKP13LUU
4
13
0/-10
23
0/-16
61
6
43
34
6
33
4.5x7.5x4.1
15
813
1570
130
LMKP16LUU-5
LMKP16LUU-5
LMKP16LUU
5
16
0/-10
28
0/-16
70
6
48
37
6
38
4.5x7.5x4.1
15
1230
1250
190
LMKP20LUU-5
LMKP20LUU-5
LMKP20LUU
5
20
0/-12
32
0/-19
80
8
54
42
8
43
5.5x9x5.1
20
1400
2740
260
LMKP25LUU-6
LMKP25LUU-6
LMKP25LUU
6
25
0/-12
40
0/-19
112
8
62
50
8
51
5.5x9x5.1
20
1560
3140
540
LMKP30LUU-6
LMKP30LUU-6
LMKP30LUU
6
30
0/-12
45
0/-19
123
10
74
58
10
60
6.6x11x6.1
20
2490
5490
680
LMKP35LUU-6
LMKP35LUU-6
LMKP35LUU
6
35
0/-15
52
0/-22
135
10
82
64
10
67
6.6x11x6.1
25
2650
6270
1020
LMKP40LUU-6
LMKP40LUU-6
LMKP40LUU
6
40
0/-15
60
0/-22
151
13
96
75
13
78
9x14x8.1
25
3430
8040
1570
LMKP50LUU-6
LMKP50LUU-6
LMKP50LUU
6
50
0/-15
80
0/-22
192
13
116
92
13
98
9x14x8.1
25
6080
15900
3600
LMKP60LUU-6
LMKP60LUU-6
LMKP60LUU
6
60
0/-20
90
0/-25
209
18
134
106
18
112
11x17x11.1
25
7550
20000
4500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성