LMBKC - LMBF/KC Support ball bushing
Melucci
Ball bushing MTECH
LMBF/KC
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/linear_bushing/lmbf_kc/lmbkc.prj},{NB=LMBKC10LUU-4},{ST=LMBKC10LUU},{BC=4},{DR=5/8''},{DRM=18.875},{DRT=0/-10},{D=1.125''},{DM=28.575},{DT=0/-16},{L=2.8125''},{LM=71.438},{I=1.2813''},{IM=32.544},{D1=2''},{D1M=50.8},{K=1.5''},{KM=38.1},{H=0.25''},{HM=6.35},{PCD=1.562''},{PCDM=39.688},{D1XD2XH=0.1875''x0.297''x0.172''},{ECC=15},{C=1230},{CO=2350},{WG=215},{RR=0.570},{DRX=0.6250},{DX=1.1250},{LX=2.8125},{IX=1.2813},{D1X=2.0000},{KX=1.5000},{HX=0.2500},{PCDX=1.5620},{HD1=0.1875},{HD2=0.2970},{HH=0.1720}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
ST
Seal Type
ⁿ/ₐ
BC
Ball Circiut
ⁿ/ₐ
DR
dr
[인치]
DRM
dr
[mm]
DRT
dr Tolerance
[μm]
D
[인치]
DM
D
[mm]
DT
D Tolerance
[μm]
L
[인치]
LM
L
[mm]
I
[인치]
IM
B
[mm]
D1
[인치]
D1M
D1
[mm]
K
[인치]
KM
W
[mm]
H
h
[인치]
HM
h
[mm]
PCD
[인치]
PCDM
[mm]
D1XD2XH
d1xd2xh
[mm]
ECC
Eccentricity
[μm]
C
Basic Load Rating
[N]
CO
Basic Load Rating
[N]
WG
Weight
[g]
LMBKC04LUU
LMBKC04LUU-3
LMBKC04LUU
3
1/4''
6.35
0/-10
0.5''
12.7
0/-13
1.375''
34.925
0.5781''
14.684
1.25''
31.75
1''
25.4
0.219''
5.556
0.875''
22.225
0.156''x0.25''x0.141''
15
323
530
40
LMBKC06LUU
LMBKC06LUU-4
LMBKC06LUU
4
3/8''
9.525
0/-10
0.625''
15.875
0/-16
1.5938''
40.481
0.6719''
17.066
1.5''
38.1
1.25''
31.75
0.25''
6.35
1.062''
26.988
0.1875''x0.297''x0.172''
15
353
630
60
LMBKC08LUU
LMBKC08LUU-4
LMBKC08LUU
4
1/2''
12.7
0/-10
0.875''
22.225
0/-16
2.375''
60.325
1.0625''
26.988
1.75''
44.45
1.375''
34.925
0.25''
6.35
1.312''
33.338
0.1875''x0.297''x0.172''
15
813
1570
126
LMBKC10LUU
LMBKC10LUU-4
LMBKC10LUU
4
5/8''
18.875
0/-10
1.125''
28.575
0/-16
2.8125''
71.438
1.2813''
32.544
2''
50.8
1.5''
38.1
0.25''
6.35
1.562''
39.688
0.1875''x0.297''x0.172''
15
1230
2350
215
LMBKC12LUU
LMBKC12LUU-4
LMBKC12LUU
4
3/4''
19.05
0/-12
1.25''
31.75
0/-19
3.0937
78.581
1.3906''
35.322
2.1875''
55.563
1.6875''
42.863
0.3125''
7.938
1.718''
43.656
0.2187''x0.344''x0.203''
20
1370
2740
280
LMBKC16LUU
LMBKC16LUU-5
LMBKC16LUU
5
1''
25.4
0/-12
1.5625''
39.688
0/-19
4.2813''
108.744
1.9844''
50.403
2.5''
63.5
2''
50.8
0.3125''
7.938
2.031''
51.594
0.2187''x0.344''x0.203''
20
1570
3140
515
LMBKC20LUU
LMBKC20LUU-5
LMBKC20LUU
5
1-1/4''
31.75
0/-15
2''
50.8
0/-22
5''
127
2.3125''
58.738
3.125''
79.375
2.5''
63.5
0.375''
9.525
2.5625''
65.088
0.2187''x0.344''x0.203''
25
2500
5940
1020
LMBKC24LUU
LMBKC24LUU-6
LMBKC24LUU
6
1-1/2''
38.1
0/-15
2.375''
60.325
0/-22
5.6875''
144.463
2.5938''
65.822
3.75''
95.25
3''
76.2
0.5''
12.7
3.0625''
77.788
0.344''x0.5''x0.328''
25
3430
8040
1630
LMBKC32LUU
LMBKC32LUU-6
LMBKC32LUU
6
2''
50.8
0/-15
3''
76.2
0/-25
7.75''
196.85
3.625''
92.075
4.375''
111.125
3.5''
88.9
0.5''
12.7
3.6875''
93.662
0.344''x0.5''x0.328''
30
6080
15900
2800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성