MCSS-BS-L-Mounted to body - Stroke absorber at extension end
MEDAN
Air cylinders
Slider Cylinder
MCSS-Slide cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{medan/air_cylinders/slider_cylinder/mcss/mcss_front_absorber_l.prj},{NB=MCSS-12L-BS(Mounted to the body)},{TUBEID=12},{ORDER=MCSS-12L-BS},{A=9.5},{B=31.0},{C=14.5},{D=16.0},{E=38.5},{E1=6},{F=11.0},{M=M8x1},{MM=8.000},{MP=1.000},{MAC=MDSC-0806-3-N},{P=M4x16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TUBEID
Tube I.D
[mm]
ORDER
Order code
ⁿ/ₐ
A
Mounted to body
[mm]
B
Mounted to body
[mm]
C
Mounted to body
[mm]
D
Mounted to body
[mm]
E
Mounted to body
[mm]
E1
Mounted to body
[mm]
F
Mounted to body
[mm]
M
Mounted to body
[mm]
MAC
Mounted to body
ⁿ/ₐ
P
Mounted to body
[mm]
MCSS-8L-BS
8
MCSS-8L-BS
7.0
23.0
14.0
15.5
38.5
6
11.0
M8x1
MDSC-0806-3-N
M3x16
MCSS-12L-BS
12
MCSS-12L-BS
9.5
31.0
14.5
16.0
38.5
6
11.0
M8x1
MDSC-0806-3-N
M4x16
MCSS-16L-BS
16
MCSS-16L-BS
11.0
37.0
17.5
19.0
45.5
8
12.7
M10x1
MDSC-1008-3-N
M5x16
MCSS-20L-BS
20
MCSS-20L-BS
13.0
47.0
23.5
26.0
67.5
12
19.0
M14x1.5
MDSC-1412-3-N
M6x25
MCSS-25L-BS
25
MCSS-25L-BS
16.0
53.5
23.5
26.5
67.5
12
19.0
M14x1.5
MDSC-1412-3-N
M8x25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성