피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
PLS - Rodless cylinder
MEDAN
Air cylinders
Rodless Cylinders
Pneumatic drive PLS the glider
Powered by
CAD모델 선택
{medan/air_cylinders/rodless_cylinders/pls/pls_asmtab.prj},{NB=94.077.0000(0)},{IDX=94.077.},{NDM=40},{HUB=0},{HUBXX=[0:5700]},{POS=0},{A=150},{B=12.5},{C=30},{D=215},{E=68},{E1=160},{F=25},{G=1/4},{H=7.0},{K=44.0},{L=15.0},{M=M8},{N=10},{M1=M6},{N1=17},{P=97.5},{P1=6.5},{QXQ1=58.5x59},{S=79},{S1=45},{VH=54},{VS=54},{W=36.0},{WH=72},{WS=69},{Z=9.0},{Q=58.5},{Q1=59},{CTN=84123100},{SDT=3},{PDF=Datenblatt},{HUBX=0},{HUBMIN=500},{PPATH=parts/pls_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Ident.-No.
ⁿ/ₐ
A
Dimension A
[mm]
B
Dimension B
[mm]
C
Dimension C
[mm]
D
Dimension D
[mm]
E
Dimension E
[mm]
E1
Dimension E1
[mm]
F
Dimension F
[mm]
G
Dimension G
[mm]
H
Dimension H
[mm]
K
Dimension K
[mm]
L
Dimension L
[mm]
M
Dimension M
[mm]
N
Dimension N
[mm]
M1
Dimension M1
[mm]
N1
Dimension N1
[mm]
P
Dimension P
[mm]
P1
Dimension P1
[mm]
QXQ1
Dimension QxQ1
[mm]
S
Dimension S
[mm]
S1
Dimension S1
[mm]
VH
Dimension VH
[mm]
VS
Dimension VS
[mm]
W
Dimension W
[mm]
WH
Dimension WH
[mm]
WS
Dimension WS
[mm]
Z
Dimension Z
[mm]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
SDT
Delivery time in days
ⁿ/ₐ
93.277.0000
PLS32/00
93.277.0000
125
22.0
27
152
60
120
25
1/4
2.0
42.5
10.5
M5
10
M6
14
81.5
6.5
52x51
66
40
36
40
30.0
52
56
8.0
84123100
3
94.077.0000
PLS40/00
94.077.0000
150
12.5
30
215
68
160
25
1/4
7.0
44.0
15.0
M8
10
M6
17
97.5
6.5
58.5x59
79
45
54
54
36.0
72
69
9.0
84123100
3
95.077.0000
PLS50/00
95.077.0000
175
17.5
33
250
84
190
25
1/4
0.5
48.5
11.7
M8
10
M6
18
110.0
6.5
77x78
92
50
70
70
43.5
80
80
4.0
84123100
3
96.377.0000
PLS63/00
96.377.0000
215
6.5
55
320
120
240
25
3/8
1.5
56.0
25.0
M8
14
M8
18
137.0
5.0
102x102
116
50
78
78
62.5
106
106
14.5
84123100
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PLK - Rodless cylinder
MEDAN
20.11.2023
SERIE SWM1000 - Angle Pivot Unit
Zimmer Group
27.09.2022
OSP-E..BHD - Electric linear actuator for heavy duty applications
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Cylinder mounting Fixation
MEDAN
23.11.2021
Cylinder mounting
MEDAN
23.11.2021
PLG - Rodless cylinder
MEDAN
20.11.2023
PLR - Rodless cylinder
MEDAN
20.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성