카탈로그: MecVel
생성됨: 29.06.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MecVel
Coupling GM
MecVel
Shafts / Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{mecvel/alberi_e_giunti/giunti_gm.prj},{NB=Giunti GM G20 14},{IDNR=},{GR=G20},{CM=20},{CN=10.0},{DM=40},{DF=14},{DFM=20},{E=M6},{EX=6.000},{CS=10.5},{L1=66},{L2=16},{KX=4.000},{LX=20.000},{DKX=10.000},{SX=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
GR
Size
ⁿ/ₐ
CM
Max. torque
[Nm]
CN
Nominal torque
[Nm]
DM
Hub external diameter
[mm]
DF
Hole diameter (standard)
[mm]
DFM
Max admitted diameter
[mm]
E
Fastening bolts
ⁿ/ₐ
CS
Tightening torque
[mm]
L1
Total lenght
[mm]
L2
Distance between hubs
[mm]
KX
[mm]
LX
[mm]
DKX
[mm]
SX
[mm]
Giunti GM G15 10
G15
15
7.5
30
10
14
M4
4.0
50
12
2.800
14.000
7.000
2.500
Giunti GM G15 14
G15
15
7.5
30
14
14
M4
4.0
50
12
2.800
14.000
7.000
2.500
Giunti GM G20 14
G20
20
10.0
40
14
20
M6
10.5
66
16
4.000
20.000
10.000
5.000
Giunti GM G20 19
G20
20
10.0
40
19
20
M6
10.5
66
16
4.000
20.000
10.000
5.000
Giunti GM G70 19
G70
70
35.0
55
19
26
M8
25.0
78
18
5.000
25.000
13.000
7.000
Giunti GM G70 24
G70
70
35.0
55
24
26
M8
25.0
78
18
5.000
25.000
13.000
7.000
Giunti GM G190 30
G190
190
95.0
65
30
35
M8
25.0
90
20
5.000
25.000
13.000
7.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성