카탈로그: Maschinenbau Kitz
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Maschinenbau Kitz
DIN EN ISO 4032 - Hex nut, 8.8 VZ
Maschinenbau Kitz
mk Systems Profile Technology
mk Assembly Components
Bolts
Powered by
CAD모델 선택
{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/mk_verbinde/schrauben/din_934.prj},{NB=D09346},{ARTIKELNR=D09346},{Z=0.000},{BZ1=M6},{DG=6.000},{P=1.000},{DK=4.917},{M=5.000},{S=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTIKELNR
Article number
ⁿ/ₐ
BZ1
Description
ⁿ/ₐ
DG
[mm]
M
Height
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
D09345
D09345
M5
5.000
4.000
8.000
D09346
D09346
M6
6.000
5.000
10.000
D09348
D09348
M8
8.000
6.500
13.000
D093410
D093410
M10
10.000
8.000
17.000
D093412
D093412
M12
12.000
10.000
19.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성