카탈로그: Mandelli
생성됨: 29.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mandelli
3 plate Q-C2 - Plate
Mandelli
STANDARD PLATES AND DIE SETS - WZ STANDARD
Powered by
CAD모델 선택
{mandelli/wz_piastre_basi/type_q_3p_c2.prj},{NB=3C2Q 660 P32 61 -},{IDNR=},{TYPE=Q},{SIZE=660},{A=400},{B=250},{C2=48},{COL=P},{COLX='P','R','S'},{DD=32},{BS=61},{BSX=61,62,63,64,71,72,73,74,81,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,94},{CM=-},{DD1=30},{DD2=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C2
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
3C2Q 601 P19 61 -
Q
601
125
125
23
18
19
3C2Q 602 P19 61 -
Q
602
125
125
28
18
19
3C2Q 603 P19 61 -
Q
603
125
125
38
18
19
3C2Q 604 P19 61 -
Q
604
160
125
23
18
19
3C2Q 605 P19 61 -
Q
605
160
125
28
18
19
3C2Q 606 P19 61 -
Q
606
160
125
38
18
19
3C2Q 607 P19 61 -
Q
607
160
160
23
18
19
3C2Q 608 P19 61 -
Q
608
160
160
28
18
19
3C2Q 609 P19 61 -
Q
609
160
160
38
18
19
3C2Q 610 P19 61 -
Q
610
200
125
23
18
19
3C2Q 611 P19 61 -
Q
611
200
125
28
18
19
3C2Q 612 P19 61 -
Q
612
200
125
38
18
19
3C2Q 613 P19 61 -
Q
613
200
160
23
18
19
3C2Q 614 P19 61 -
Q
614
200
160
28
18
19
3C2Q 615 P19 61 -
Q
615
200
160
38
18
19
3C2Q 616 P19 61 -
Q
616
200
200
23
18
19
3C2Q 617 P19 61 -
Q
617
200
200
28
18
19
3C2Q 618 P19 61 -
Q
618
200
200
38
18
19
3C2Q 619 P19 61 -
Q
619
250
125
23
18
19
3C2Q 620 P19 61 -
Q
620
250
125
28
18
19
3C2Q 621 P19 61 -
Q
621
250
125
38
18
19
3C2Q 622 P19 61 -
Q
622
250
160
23
18
19
3C2Q 623 P19 61 -
Q
623
250
160
28
18
19
3C2Q 624 P25 61 -
Q
624
250
160
38
24
25
3C2Q 625 P25 61 -
Q
625
250
200
28
24
25
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성