카탈로그: Mandelli
생성됨: 29.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mandelli
3 plate C-C2 - Plate
Mandelli
STANDARD PLATES AND DIE SETS - WZ STANDARD
Powered by
CAD모델 선택
{mandelli/wz_piastre_basi/type_c_3p_c2.prj},{NB=3C2C 660 P25 61 -},{IDNR=},{TYPE=C},{SIZE=660},{A=400},{B=250},{C2=48},{COL=P},{COLX='P','R','S'},{DD=25},{DD2=25},{DD1=24},{BS=61},{BSX=61,62,63,64,71,72,73,74,81,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,94},{CM=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C2
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
3C2C 601 P19 61 -
C
601
125
125
23
19
18
3C2C 602 P19 61 -
C
602
125
125
28
19
18
3C2C 603 P19 61 -
C
603
125
125
38
19
18
3C2C 604 P19 61 -
C
604
160
125
23
19
18
3C2C 605 P19 61 -
C
605
160
125
28
19
18
3C2C 606 P19 61 -
C
606
160
125
38
19
18
3C2C 607 P19 61 -
C
607
160
160
23
19
18
3C2C 608 P19 61 -
C
608
160
160
28
19
18
3C2C 609 P19 61 -
C
609
160
160
38
19
18
3C2C 610 P19 61 -
C
610
200
125
23
19
18
3C2C 611 P19 61 -
C
611
200
125
28
19
18
3C2C 612 P19 61 -
C
612
200
125
38
19
18
3C2C 613 P25 61 -
C
613
200
160
28
25
24
3C2C 614 P25 61 -
C
614
200
160
38
25
24
3C2C 615 P25 61 -
C
615
200
160
48
25
24
3C2C 616 P25 61 -
C
616
200
200
28
25
24
3C2C 617 P25 61 -
C
617
200
200
38
25
24
3C2C 618 P25 61 -
C
618
200
200
48
25
24
3C2C 619 P25 61 -
C
619
250
125
28
25
24
3C2C 620 P25 61 -
C
620
250
125
38
25
24
3C2C 621 P25 61 -
C
621
250
125
48
25
24
3C2C 622 P25 61 -
C
622
250
160
28
25
24
3C2C 623 P25 61 -
C
623
250
160
38
25
24
3C2C 624 P25 61 -
C
624
250
160
48
25
24
3C2C 625 P25 61 -
C
625
250
200
28
25
24
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성