피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MAMMUT
생성됨: 18.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MAMMUT
HT55 - HT55 High Performance
MAMMUT
HC·HT High Performance
HT High Performance Tube snap-open from both sides
Powered by
CAD모델 선택
{mammut/hc_ht_high_performance_series/ht_tube_snap_open_from_both_sides/ht55_asmtab.prj},{NB=HT55.175.R150-10Link+HT550.175.12(POS0)},{TYPE=HT55},{HI=55},{HA=77},{BI=175},{BA=205},{BR=150},{PITCH=70},{MUFW=45.0},{MUL=4.0},{SN=10},{POS=0},{IOMB=1},{CPO=},{WEIGHT=4.39},{HC=},{WTATH=},{JL=62.50},{JTC=100},{PPATH=ht55/assemblies/ht55_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HI
Inner height
[mm]
HA
Outer height
[mm]
BI
Inner width
[mm]
BA
Outer width
[mm]
PITCH
Pitch
[mm]
MUFW
Max unsupported fill weight
[kg/m]
MUL
Max unsupported length
[m]
LENGTH
Length
[mm]
LS
LS : Effective itinerary
[mm]
H
Clearance height (Unsupported)
[mm]
D
Overlength (Unsupported)
[mm]
K
π*R+*Safety* (Unsupported)
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
MBN
Mounting bracket No.
ⁿ/ₐ
HT55.050.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
50
80
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
2.88
HT550.050.12
HT55.075.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
75
105
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
3.13
HT550.075.12
HT55.100.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
100
130
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
3.38
HT550.100.12
HT55.125.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
125
155
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
3.62
HT550.125.12
HT55.150.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
150
180
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
3.91
HT550.150.12
HT55.168.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
168
198
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
4.22
HT550.168.12
HT55.175.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
175
205
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
4.39
HT550.175.12
HT55.200.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
200
230
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
4.64
HT550.200.12
HT55.225.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
225
255
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
4.88
HT550.225.12
HT55.250.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
250
280
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
5.18
HT550.250.12
HT55.275.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
275
305
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
5.42
HT550.275.12
HT55.300.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
300
330
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
5.71
HT550.300.12
HT55.350.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
350
380
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
6.24
HT550.350.12
HT55.400.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
400
430
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
6.77
HT550.400.12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성