피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
français
magyar
polski
русский
English
MT-V125 - Ventilation duct connector
MAICO
Ventilation systems with heat recovery according to DIN 1946-6
Systems for air flow and air distribution
MAICOTherm MT thermally-insulated ventilation duct system
Ventilation duct connector MT-V
Powered by
CAD모델 선택
{maico/04_ventilator_systems_din_1946_6/systems_for_air_flow_and_air_distribution/maicotherm_mt_thermally_isulated_ventilation_duct_/mt-v/mt_v_125.prj},{NB=0059.0985(architecture,400)},{SA810ID03=0059.0985},{G=0.09},{NW=125},{B=120},{H=80},{T=50},{VH=1},{GE=4012799599852},{SA700ID05_=2},{SA700ID06_=1},{SA700ID09_=2},{SA700ID10_=2},{SA700ID11_=4},{SA010ID02=29},{SA010ID03=201903},{SA010ID04=Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH},{SA010ID05=20230912},{SA700ID04=Lüftungsrohrverbinder, MT-V125},{SA810ID06=4012799599852},{SA810ID10=Lüftungsrohrverbinder, zur Verbindung von MT-Rohren/-Bögen miteinander, DN 125},{SA100ID04=Lüftung},{SA100ID05=Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung gemäß DIN 1946-6},{SA110ID04=MAICOtherm},{SA110ID06=Systeme für Luftführung und -verteilung},{SA200ID03=Steckverbindung},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
ⁿ/ₐ
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
ⁿ/ₐ
SA010ID04
Herstellername
ⁿ/ₐ
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Produktname
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN-Nummer
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Anwendungsbereich
ⁿ/ₐ
SA100ID05
Warenhauptgruppe
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Material/System
ⁿ/ₐ
SA110ID06
Produktklassifikation
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Verbindungsart I
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Verlegeort
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Einbaulage
ⁿ/ₐ
SA460ID03
Verlegung
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Produktkennung
ⁿ/ₐ
SA700ID06
Querschnittsform
ⁿ/ₐ
SA700ID07
Nennweitensystem
ⁿ/ₐ
SA700ID09
für offene Systeme geeignet
ⁿ/ₐ
SA700ID11
Trocken/Nass-Systeme
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
NW
Nominal size
[mm]
IDM
Internal diameter
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
VH
Packing unit
[piece(s)]
SM
Range
ⁿ/ₐ
M
Material
ⁿ/ₐ
0059.0985
29
201903
Maico Elektroapparate-Fab...
20230912
Lüftungsrohrverbinder, MT...
4012799599852
Lüftungsrohrverbinder, zu...
Lüftung
Lüftungssysteme mit Wärme...
MAICOtherm
Systeme für Luftführung u...
Steckverbindung
innerhalb des Gebäudes
beliebig
Aufputz
Formstück
rund
DN
nicht relevant
nicht relevant
0059.0985
40169300
0.09
125
160/160
120
80
50
1
K
EPDM rubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성